Las bases para abrazaderas con montaje a presión se encajan a presión y son extraíbles para su uso en paneles con orificios preperforados.
Código De La Serie: SR2022
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Anchura máxima de la abrazadera compatible | Rango de grosor del panel | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10277133 | 0,1124 € - 0,1184 € | 1745 En stock |
|
|
|
|
|
| 0,1799 € - 0,1894 € | 7500 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,132 € - 0,139 € | 51952 En stock |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
Ajustable a presión
|
||
| 0,2111 € - 0,2221 € | 31884 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,1489 € - 0,1567 € | 6946 En stock |
|
|
|
|
||
| 0,1349 € - 0,1622 € | 257452 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,1349 € - 0,1622 € | 530 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,3857 € - 0,4059 € | 11056 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,0729 € - 0,09 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 0,1474 € - 0,1552 € | 7948 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
| 0,2111 € - 0,2221 € | 53451 En stock |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
|
||
| 0,2017 € - 0,2122 € | 5404 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,1814 € - 0,1909 € | 13567 En stock |
|
|
|
|
||
| 0,2341 € - 0,2464 € | 2493 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Ajustable a presión
|
||
| 10376881 | 0,079 € - 0,0832 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Montaje a presión
|
|
| 10009314 | 0,1524 € - 0,1834 € | 5750 En stock |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Screw
|
|
| 10009666 | 0,1393 € - 0,1467 € | 31867 En stock |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Ajustable a presión
|
|
| 0,0797 € - 0,0877 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,0618 € - 0,0651 € | 397 En stock |
|
|
|
|
||
| 0,0618 € - 0,0651 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar