Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las bases para abrazaderas con montaje a presión se encajan a presión y son extraíbles para su uso en paneles con orificios preperforados.
Código De La Serie: SR2022
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Anchura máxima de la abrazadera compatible | Rango de grosor del panel | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0432 € - 0,0456 € | 42700 En stock |
|
|
|
|
||
| 10009666 | 0,1393 € - 0,1467 € | 31867 En stock |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Ajustable a presión
|
|
| 0,2341 € - 0,2464 € | 2493 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Ajustable a presión
|
||
| 0,2111 € - 0,2221 € | 53451 En stock |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
|
||
| 10009314 | 0,1524 € - 0,1834 € | 5750 En stock |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Screw
|
|
| 10009420 | 0,2666 € - 0,2807 € | 14175 En stock |
|
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
|
| 0,1474 € - 0,1552 € | 7948 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
| 0,1814 € - 0,1909 € | 8609 En stock |
|
|
|
|
||
| 0,0867 € - 0,0912 € | 3800 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
| 0,1524 € - 0,1834 € | 6197 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Tornillo
|
||
| 0,105 € - 0,1105 € | 68925 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Ajustable a presión
|
||
| 0,0451 € - 0,0474 € | 411900 En stock |
|
|
|
|
||
| 10277133 | 0,1124 € - 0,1184 € | 1745 En stock |
|
|
|
|
|
| 0,1555 € - 0,1865 € | 171 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Tornillo
|
||
| 0,0618 € - 0,0651 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
| 0,1665 € - 0,1752 € | 12900 En stock |
|
|
|
|
||
| 0,0797 € - 0,0877 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,043 € - 0,0473 € | 3707 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,0579 € - 0,0636 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
| 0,0445 € - 0,049 € | 504 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar