Esta gama de bases para abrazaderas de cable está disponible para una variedad de tipos y aplicaciones de ataduras de cable.
Código De La Serie: SR1719
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Anchura máxima de la abrazadera compatible | Diámetro del orificio | Anchura general | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1304 € - 0,1372 € | 21350 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.195 in
4.95 mm
|
||
| 0,0879 € - 0,0926 € | 28444 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3636 € - 0,3835 € | 6368 En stock |
1.291 in
32.8 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1184 € - 0,1247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,2213 € - 0,2733 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.02 in
25.9 mm
|
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1959 € - 0,2062 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.195 in
4.95 mm
|
||
| 1,5707 € - 1,6536 € | 28694 En stock |
1.091 in
27.7 mm
|
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
||
| 0,9053 € - 0,9528 € | 100 En stock |
2.268 in
57.6 mm
|
|
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,3729 € - 1,4459 € | 8800 En stock |
1.091 in
27.7 mm
|
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar