Menu Search

Bisagras con muelle - Posición abierta y cerrada

En stock

Las bisagras de muelle disponen de un pasador central con un muelle sujeto que asegura que la bisagra siempre vuelva a su posición inicial. Resultan ideales para usarlas en puertas y paneles que requieran un mecanismo de seguridad que vuelva a la posición original al abrirse o cerrarse. La gama ofrece una selección de materiales y acabados, acciones de muelle, y fuerzas de apertura y cierre.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
41 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la hoja Longitud general Número de orificios Método de montaje Abiertos/Cerrados Compra
35,62 € - 78,75 € 182 En stock
67.0 mm
22,07 € - 48,78 € Solicite el plazo de entrega aquí
67.0 mm
10207871 13,80 € - 30,50 € 29 En stock
30.0 mm
22,04 € - 48,71 € Solicite el plazo de entrega aquí
67.0 mm
31,71 € - 70,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
180.0 mm
6
Soldado
Abrir
10207932 25,92 € - 57,30 € 485 En stock
67.0 mm
31,16 € - 68,88 € 157 En stock
67.0 mm
10281321 15,16 € - 33,52 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
60.0 mm
2
Tornillo
Cerrado
31,71 € - 70,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
120.0 mm
4
Soldado
Cerrado
10299852 54,95 € - 121,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
240.0 mm
8
Soldado
Cerrado
21,17 € - 46,80 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
75.0 mm
4
Tornillo
Abrir
16,15 € - 35,70 € 28 En stock
1.5 mm
120.0 mm
0
Soldado
Cerrado
22,34 € - 49,40 € 50 En stock
67.0 mm
54,95 € - 121,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
240.0 mm
8
Soldado
Abrir
28,70 € - 63,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
180.0 mm
6
Soldado
Abrir
58,42 € - 129,12 € 40 En stock
100.0 mm
31,71 € - 70,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
4
Soldado
Abrir
15,98 € - 35,32 € 163 En stock
1.0 mm
60.0 mm
2
Tornillo
Abrir
22,46 € - 49,65 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
50.0 mm
4
Tornillo
Abrir
10,83 € - 23,93 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
60.0 mm
2
Tornillo
Abrir
  • de 3
Bisagras con muelle 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminio

10299722

Rango de precios
78,75 € - 35,62 €

Niveles de existencias
182 En stock
Atributos
Bisagras con muelle 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminio

10207901

Rango de precios
48,78 € - 22,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Bisagras con muelle 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminio

10207871

Rango de precios
30,50 € - 13,80 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
Bisagras con muelle 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminio

10207895

Rango de precios
48,71 € - 22,04 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Bisagra con muelle Abrir 40.0 mm 180.0 mm Acero inoxidable

10299807

Rango de precios
70,09 € - 31,71 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Bisagras con muelle 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminio

10207932

Rango de precios
57,30 € - 25,92 €

Niveles de existencias
485 En stock
Atributos
Bisagras con muelle 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminio

10299715

Rango de precios
68,88 € - 31,16 €

Niveles de existencias
157 En stock
Atributos
Bisagra con muelle Cerrado 35.0 mm 60.0 mm Acero

10281321

Rango de precios
33,52 € - 15,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Bisagra con muelle Cerrado 40.0 mm 120.0 mm Acero inoxidable

10299777

Rango de precios
70,09 € - 31,71 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Bisagra con muelle Cerrado 40.0 mm 240.0 mm Acero inoxidable

10299852

Rango de precios
121,45 € - 54,95 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Bisagra con muelle Abrir 20.0 mm 75.0 mm Acero inoxidable

10281345

Rango de precios
46,80 € - 21,17 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Bisagra con muelle Cerrado 40.0 mm 120.0 mm Acero inoxidable

10299791

Rango de precios
35,70 € - 16,15 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
Bisagras con muelle 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminio

10207888

Rango de precios
49,40 € - 22,34 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
Bisagra con muelle Abrir 40.0 mm 240.0 mm Acero inoxidable

10299845

Rango de precios
121,45 € - 54,95 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Bisagra con muelle Abrir 40.0 mm 180.0 mm Acero inoxidable

10299821

Rango de precios
63,44 € - 28,70 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Bisagras con muelle 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Aluminio

10207956

Rango de precios
129,12 € - 58,42 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
Bisagra con muelle Abrir 40.0 mm 120.0 mm Acero inoxidable

10299760

Rango de precios
70,09 € - 31,71 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Bisagra con muelle Abrir 35.0 mm 60.0 mm Acero

10281314

Rango de precios
35,32 € - 15,98 €

Niveles de existencias
163 En stock
Atributos
Bisagra con muelle Abrir 50.0 mm 50.0 mm Acero inoxidable

10281376

Rango de precios
49,65 € - 22,46 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Bisagra con muelle Abrir 35.0 mm 60.0 mm Acero

10281307

Rango de precios
23,93 € - 10,83 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos