Las bisagras de muelle disponen de un pasador central con un muelle sujeto que asegura que la bisagra siempre vuelva a su posición inicial. Resultan ideales para usarlas en puertas y paneles que requieran un mecanismo de seguridad que vuelva a la posición original al abrirse o cerrarse. La gama ofrece una selección de materiales y acabados, acciones de muelle, y fuerzas de apertura y cierre.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la hoja | Longitud general | Número de orificios | Método de montaje | Abiertos/Cerrados | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,22 € - 166,27 € | 166 En stock |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
11,18 € - 24,72 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Tornillo
|
Abrir
|
||
24,64 € - 54,47 € | 150 En stock |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
35,62 € - 78,75 € | 182 En stock |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Soldado
|
Abrir
|
|||
31,16 € - 68,88 € | 157 En stock |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
22,07 € - 48,78 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
26,03 € - 57,54 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
10281321 | 15,16 € - 33,52 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Tornillo
|
Cerrado
|
|
16,15 € - 35,70 € | 5 En stock |
|
|
0
|
Soldado
|
Abrir
|
||
53,15 € - 117,49 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
14,63 € - 32,33 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Tornillo
|
Cerrado
|
||
10,83 € - 23,93 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Tornillo
|
Abrir
|
||
22,46 € - 49,65 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Tornillo
|
Cerrado
|
||
28,70 € - 63,44 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Soldado
|
Cerrado
|
||
22,34 € - 49,40 € | 50 En stock |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
21,17 € - 46,80 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Tornillo
|
Abrir
|
||
16,15 € - 35,70 € | 28 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Soldado
|
Cerrado
|
||
31,71 € - 70,09 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Soldado
|
Abrir
|
||
54,95 € - 121,45 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Soldado
|
Abrir
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar