Menu Search

Bisagras de hoja: montaje avellanado

En stock

Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.

Código De La Serie: SR5506 ,SR5562

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
100 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la hoja Longitud general Número de orificios de montaje Finalizar Material Forma de la hoja Anchura general Compra
10260296 1,46 € - 1,535 € 2664 En stock
8.0 mm
64.0 mm
2
Sin acabado
PA GF
Rectangular
37.0 mm
9,84 € - 21,76 € 106 En stock
6.4 mm
50.0 mm
4
Nylon
Rectangular
50.0 mm
8,38 € - 18,53 € 227 En stock
6.4 mm
50.0 mm
6
Nylon
Rectangular
100.0 mm
7,88 € - 17,43 € 149 En stock
5.7 mm
40.0 mm
4
Nylon
Rectangular
40.0 mm
5,17 € - 5,44 € 104 En stock
11.5 mm
102.0 mm
4
Sin acabado
PA GF
Rectangular
79.0 mm
5,96 € - 13,17 € 144 En stock
5.7 mm
40.0 mm
6
Nylon
Rectangular
80.0 mm
14,79 € - 32,68 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
60.0 mm
0
Nylon
Rectangular
60.0 mm
9,071 € - 9,541 € 28 En stock
15.0 mm
65.0 mm
4
Mate
Plástico
Rectangular
63.0 mm
18,48 € - 28,7467 € 44 En stock
4.0 mm
63.0 mm
4
Acero inoxidable
Rectangular
140.0 mm
23,83 € - 25,08 € 149 En stock
4.0 mm
60.0 mm
4
Acero inoxidable
Rectangular
60.0 mm
10299876 5,90 € - 13,04 € 392 En stock
3.5 mm
30.0 mm
4
Nylon
Rectangular
30.0 mm
10,85 € - 23,98 € 199 En stock
7.0 mm
60.0 mm
4
Nylon
Rectangular
60.0 mm
14,296 € - 15,048 € 500 En stock
11.5 mm
49.5 mm
4
Mate
Plástico
Rectangular
48.0 mm
9,071 € - 9,541 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
49.5 mm
4
Mate
Plástico
Rectangular
48.0 mm
8,15 € - 18,01 € 38 En stock
5.7 mm
40.0 mm
6
Nylon
Rectangular
120.0 mm
1,60 € - 1,68 € 2954 En stock
6.0 mm
50.0 mm
4
Sin acabado
PA GF
Rectangular
50.0 mm
14,296 € - 15,048 € 130 En stock
15.0 mm
65.0 mm
4
Mate
Plástico
Rectangular
63.0 mm
9,071 € - 9,541 € 38 En stock
9.0 mm
39.5 mm
4
Mate
Plástico
Rectangular
38.0 mm
6,186 € - 6,51 € 2668 En stock
9.0 mm
39.5 mm
4
Mate
Plástico
Rectangular
38.0 mm
8,925 € - 9,395 € Solicite el plazo de entrega aquí
64.0 mm
Nylon
Rectangular
62.0 mm
  • de 5
Bisagra 37.0 mm 64.0 mm PA GF

10260296

Rango de precios
1,535 € - 1,46 €

Niveles de existencias
2664 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    8.0 mm
  • Longitud general
    64.0 mm
  • Anchura general
    37.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
Bisagra 50.0 mm 50.0 mm Nylon

10299890

Rango de precios
21,76 € - 9,84 €

Niveles de existencias
106 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    6.4 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Grosor general
    5.9 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 100.0 mm 50.0 mm Nylon

10299944

Rango de precios
18,53 € - 8,38 €

Niveles de existencias
227 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    6.4 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Grosor general
    5.9 mm
  • Anchura general
    100.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 40.0 mm 40.0 mm Nylon

10299883

Rango de precios
17,43 € - 7,88 €

Niveles de existencias
149 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.7 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Grosor general
    5.2 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 79.0 mm 102.0 mm PA GF

10260272

Rango de precios
5,44 € - 5,17 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    11.5 mm
  • Longitud general
    102.0 mm
  • Anchura general
    79.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
Bisagra 80.0 mm 40.0 mm Nylon

10299920

Rango de precios
13,17 € - 5,96 €

Niveles de existencias
144 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.7 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Grosor general
    5.2 mm
  • Anchura general
    80.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 60.0 mm 60.0 mm Nylon

10299913

Rango de precios
32,68 € - 14,79 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    7.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Grosor general
    6.5 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 63.0 mm 65.0 mm Plástico

10224939

Rango de precios
9,541 € - 9,071 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    15.0 mm
  • Longitud general
    65.0 mm
  • Grosor general
    13.0 mm
  • Anchura general
    63.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de cabeceo libre 63.0 mm 140.0 mm Acero inoxidable

10090527

Rango de precios
28,7467 € - 18,48 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    4.0 mm
  • Longitud general
    63.0 mm
  • Grosor general
    9.0 mm
  • Anchura general
    140.0 mm
  • Incluye
    Fasteners not included
Bisagra de cabeceo libre 60.0 mm 60.0 mm Acero inoxidable

10090541

Rango de precios
25,08 € - 23,83 €

Niveles de existencias
149 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    4.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Grosor general
    9.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Incluye
    Fasteners not included
Bisagra 30.0 mm 30.0 mm Nylon

10299876

Rango de precios
13,04 € - 5,90 €

Niveles de existencias
392 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.5 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Grosor general
    3.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 60.0 mm 60.0 mm Nylon

10299906

Rango de precios
23,98 € - 10,85 €

Niveles de existencias
199 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    7.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Grosor general
    6.5 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 48.0 mm 49.5 mm Plástico

10224953

Rango de precios
15,048 € - 14,296 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    11.5 mm
  • Longitud general
    49.5 mm
  • Grosor general
    16.5 mm
  • Anchura general
    48.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 48.0 mm 49.5 mm Plástico

10224946

Rango de precios
9,541 € - 9,071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    11.5 mm
  • Longitud general
    49.5 mm
  • Grosor general
    16.5 mm
  • Anchura general
    48.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 120.0 mm 40.0 mm Nylon

10299937

Rango de precios
18,01 € - 8,15 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.7 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Grosor general
    5.2 mm
  • Anchura general
    120.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 50.0 mm 50.0 mm PA GF

10260302

Rango de precios
1,68 € - 1,60 €

Niveles de existencias
2954 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    6.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
Bisagra 63.0 mm 65.0 mm Plástico

10224960

Rango de precios
15,048 € - 14,296 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    15.0 mm
  • Longitud general
    65.0 mm
  • Grosor general
    21.5 mm
  • Anchura general
    63.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 38.0 mm 39.5 mm Plástico

10224922

Rango de precios
9,541 € - 9,071 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    9.0 mm
  • Longitud general
    39.5 mm
  • Grosor general
    13.0 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 38.0 mm 39.5 mm Plástico

10224908

Rango de precios
6,51 € - 6,186 €

Niveles de existencias
2668 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    9.0 mm
  • Longitud general
    39.5 mm
  • Grosor general
    13.0 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 62.0 mm 64.0 mm Nylon

10285107

Rango de precios
9,395 € - 8,925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    64.0 mm
  • Grosor general
    13.0 mm
  • Anchura general
    62.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma de la hoja
    Rectangular