20796464
20796464
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud general | 3.74 in |
---|---|
Longitud general | 95.0 mm |
Grosor general | 0.551 in |
Grosor general | 14.0 mm |
Anchura general | 1.969 in |
Anchura general | 50.0 mm |
Material de la leva | Zamak ZNAL4CU1 |
Finalizar | Cromado |
Tipo de bisagra | Bisagra Ajustable para equipos de aire acondicionado y calefacción |
Material del pestillo | Zamak ZNAL4CU1 |
Depresión del orificio de montaje | Round |
Método de montaje | Tuercas, tornillos y pernos de fijación |
Número de orificios de montaje | 4 |
Material del pasador | Acero inoxidable |
Diámetro del orificio de montaje | 0.165 in |
Diámetro del orificio de montaje | 4.2 mm |
Código de material | 8302100090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar