Menu Search

Bisagras de hoja para HVAC

En stock

Las bisagras HVAC son bisagras de oscilación libre de alta resistencia, ideales para grandes puertas enrasadas. Son adecuadas para unidades de aire acondicionado, paneles eléctricos y paneles de maquinaria. Esta gama propone una selección de diseños y materiales que se adaptan a la apariencia estética,

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la hoja Longitud general Distancia de desplazamiento Grosor general Anchura general Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
95.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
95.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
95.0 mm
16.0 mm
50.0 mm
9,73 € - 14,336 € 71 En stock
6.0 mm
97.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
10096031 8,77 € - 12,922 € 1187 En stock
97.5 mm
22.5 mm
18.0 mm
62.0 mm
14,20 € - 20,93 € 1490 En stock
24.0 mm
78.6 mm
24.0 mm
97.0 mm
10,9996 € - 17,1104 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
120.0 mm
40.0 mm
20.5 mm
100.0 mm
13,0163 € - 20,2476 € 58 En stock
5.0 mm
120.0 mm
40.0 mm
20.5 mm
100.0 mm
Bisagras HVAC 95.0 mm 50.0 mm Cromado

20796464


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    95.0 mm
  • Grosor general
    14.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Material de la leva
    Zamak ZNAL4CU1
  • Finalizar
    Cromado
Bisagras HVAC 95.0 mm 50.0 mm Pulvicubierto en negro

20796471


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    95.0 mm
  • Grosor general
    14.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Material de la leva
    Zamak ZNAL4CU1
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
Bisagras HVAC 95.0 mm 50.0 mm Pulvicubierto en negro

20796488


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    95.0 mm
  • Grosor general
    16.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Material de la leva
    Zamak ZNAL4CU1
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
Bisagras HVAC 97.0 mm 60.0 mm Aleación de zinc fundido Negro

10104118

Rango de precios
14,336 € - 9,73 €

Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    6.0 mm
  • Distancia de desplazamiento
    40.0 mm
  • Longitud general
    97.0 mm
  • Grosor general
    20.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
Bisagras HVAC 97.5 mm 62.0 mm PA Negro

10096031

Rango de precios
12,922 € - 8,77 €

Niveles de existencias
1187 En stock
Atributos
  • Distancia de desplazamiento
    22.5 mm
  • Longitud general
    97.5 mm
  • Grosor general
    18.0 mm
  • Anchura general
    62.0 mm
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
Bisagra de bloqueo 97.0 mm 78.6 mm PA

10143292

Rango de precios
20,93 € - 14,20 €

Niveles de existencias
1490 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    24.0 mm
  • Longitud general
    78.6 mm
  • Grosor general
    24.0 mm
  • Anchura general
    97.0 mm
  • Material de la leva
    Zamak ZNAL4CU1
Bisagras HVAC 120.0 mm 100.0 mm Aleación de zinc Negro

20126469

Rango de precios
17,1104 € - 10,9996 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.0 mm
  • Distancia de desplazamiento
    40.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Grosor general
    20.5 mm
  • Anchura general
    100.0 mm
Bisagras HVAC 120.0 mm 100.0 mm Aleación de zinc Negro

20126476

Rango de precios
20,2476 € - 13,0163 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.0 mm
  • Distancia de desplazamiento
    40.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Grosor general
    20.5 mm
  • Anchura general
    100.0 mm