Menu Search

Bisagras HVAC 95.0 mm 50.0 mm Pulvicubierto en negro

La bisagra de hoja Sistemas de aire acondicionado y calefacción (hvac) es adecuada para unidades centrales de aire acondicionado, paneles eléctricos y cubiertas de máquinas. Se puede utilizar para puertas pesadas lisas y montadas a ras. Cuenta con un ángulo de rotación de bisagra de 180 grados.
Referencia de Essentra:

20796488

Número de pieza del fabricante:

20796488

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 95.0 mm
Grosor general 16.0 mm
Anchura general 50.0 mm
Material de la leva Zamak ZNAL4CU1
Finalizar Pulvicubierto en negro
Tipo de bisagra Bisagra Ajustable para equipos de aire acondicionado y calefacción
Material del pestillo Zamak ZNAL4CU1
Depresión del orificio de montaje Round
Método de montaje Tuercas, tornillos y pernos de fijación
Número de orificios de montaje 8
Material del pasador Acero inoxidable
Diámetro del orificio de montaje 4.2 mm
Código de material 8302100090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros