Esta gama de bisagras de hoja se monta con espárrago macho en una hoja y tornillos con montaje avellanado en la hoja opuesta. La gama de bisagras de hoja con montaje en superficie también se conoce como bisagras de realce y está disponible en varios materiales para ofrecer una solución a la mayoría de las aplicaciones.
Código De La Serie: SR5507
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la hoja | Longitud general | Color | Grosor general | Anchura general | Tamaño máximo del orificio de montaje | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5027 € - 3,8931 € | 62 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
9,85 € - 13,79 € | 91 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Plata
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
9,85 € - 13,79 € | 56 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
6,585 € - 9,219 € | 1700 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Negro
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
1,8602 € - 2,8936 € | 1866 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
20054090 | 5,162 € - 7,2268 € | 151 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
20124397 | 8,43 € - 13,258 € | 215 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
2,9011 € - 4,5128 € | 150 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Cromado
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Plata
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Acero
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Acero
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Negro
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
2,4024 € - 3,7371 € | 85 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Cromado
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Plata
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Negro
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar