Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La gama de bisagras ocultas atornilladas es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Se montan con tornillos y tienen un pasador extraíble que permite elevar la puerta del marco para facilitar el acceso. Están disponibles en varios materiales y ángulos de rotación para adaptarse a numerosas aplicaciones.
Código De La Serie: SR5468
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Orientación de montaje | Material del pestillo | Longitud general de la hoja | Anchura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26,70 € - 59,02 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
5,0651 € - 7,8791 € | 50 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
2,2589 € - 3,5138 € | 2 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
7,0575 € - 9,8805 € | 1820 En stock |
Universal
|
Acero
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
20125998 | 2,2589 € - 3,5138 € | 25 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
2,1685 € - 3,3733 € | 300 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
17,18 € - 24,052 € | 111 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
2,9166 € - 4,537 € | 351 En stock |
A mano derecha
|
Acero inoxidable
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
13,84 € - 19,376 € | 188 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
8,0424 € - 12,5104 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
8,0424 € - 12,5104 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,1231 € - 1,7471 € | 780 En stock |
A mano derecha
|
Acero
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,6496 € - 4,1216 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
16,62 € - 23,268 € | 5 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
5,227 € - 7,3178 € | 100 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
2,2588 € - 3,5138 € | 319 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
2,7804 € - 4,325 € | 250 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
5,3178 € - 8,2721 € | 16 En stock |
Universal
|
Acero
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,9326 € - 3,0063 € | 1 En stock |
A mano derecha
|
Acero inoxidable
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,9166 € - 4,537 € | 733 En stock |
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar