Menu Search

Bloques de montaje y bujes de posicionamiento

En stock

Bloques de montaje y bujes de posicionamiento

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
18 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud general Finalizar Material Longitud de la rosca Altura general Compra
8,4274 € - 8,8806 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12 x 1.5
16.0 mm
Sin acabado
Acero
16.0 mm
5,2633 € - 5,5434 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16 x 1.5
15.0 mm
Sin acabado
Acero
16.0 mm
6,4148 € - 6,7485 € 140 En stock
M12 x 1.5;M4
35.0 mm
Pulvicubierto
Zinc fundido
26.0 mm
6,4148 € - 6,7485 € 165 En stock
M8 x 1.0;M4
35.0 mm
Pulvicubierto
Zinc fundido
26.0 mm
4,6823 € - 4,9295 € 845 En stock
M12 x 1.5
13.0 mm
Sin acabado
Acero
12.0 mm
5,2633 € - 5,5434 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16 x 1.5
15.0 mm
Sin acabado
Acero
16.0 mm
5,2633 € - 5,5434 € 770 En stock
M16 x 1.5
15.0 mm
Sin acabado
Acero
16.0 mm
7,9783 € - 8,3986 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16;M5
47.0 mm
Pulvicubierto
Zinc fundido
34.0 mm
8,1802 € - 8,6108 € 235 En stock
M16 x 1.5;M5
47.0 mm
Pulvicubierto
Zinc fundido
34.0 mm
6,4148 € - 6,7485 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10;M4
35.0 mm
Pulvicubierto
Zinc fundido
26.0 mm
10196793 7,5354 € - 7,933 € 10 En stock
M20 x 1.5;M5
47.0 mm
Pulvicubierto
Zinc fundido
34.0 mm
8,4274 € - 8,8806 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12 x 1.5
16.0 mm
Sin acabado
Acero
16.0 mm
6,4148 € - 6,7485 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.0;M4
35.0 mm
Pulvicubierto
Zinc fundido
26.0 mm
4,6823 € - 4,9295 € 2 En stock
M12 x 1.5
13.0 mm
Sin acabado
Acero
12.0 mm
9,1814 € - 9,6552 € 152 En stock
M16 x 1.5
20.0 mm
Sin acabado
Acero
20.0 mm
6,4148 € - 6,7485 € 182 En stock
M12;M4
35.0 mm
Pulvicubierto
Zinc fundido
26.0 mm
4,567 € - 4,8101 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12 x 1.5
13.0 mm
Sin acabado
Acero
12.0 mm
9,2143 € - 9,6984 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16 x 1.5
20.0 mm
Sin acabado
Acero
20.0 mm
Cojinete 16.0 mm 5.2 mm M12 x 1.5 Negro

10196854

Rango de precios
8,8806 € - 8,4274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Diámetro del taladro
    5.2 mm
  • Altura general
    16.0 mm
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Material completo
    Acero
Cojinete 15.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Negro

10196847

Rango de precios
5,5434 € - 5,2633 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Diámetro del taladro
    8.2 mm
  • Altura general
    16.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Material completo
    Acero
Bloque de montaje 35.0 mm 4.3 mm M12 x 1.5;M4 Negro

10196762

Rango de precios
6,7485 € - 6,4148 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5;M4
  • Diámetro del taladro
    4.3 mm
  • Altura general
    26.0 mm
  • Longitud general
    35.0 mm
  • Material completo
    Zinc fundido
Bloque de montaje 35.0 mm 4.3 mm M8 x 1.0;M4 Negro

10196779

Rango de precios
6,7485 € - 6,4148 €

Niveles de existencias
165 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.0;M4
  • Diámetro del taladro
    4.3 mm
  • Altura general
    26.0 mm
  • Longitud general
    35.0 mm
  • Material completo
    Zinc fundido
Cojinete 13.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Negro

10196816

Rango de precios
4,9295 € - 4,6823 €

Niveles de existencias
845 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Diámetro del taladro
    6.2 mm
  • Altura general
    12.0 mm
  • Longitud general
    13.0 mm
  • Material completo
    Acero
Cojinete 15.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Negro

10196823

Rango de precios
5,5434 € - 5,2633 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Diámetro del taladro
    10.2 mm
  • Altura general
    16.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Material completo
    Acero
Cojinete 15.0 mm 12.2 mm M16 x 1.5 Negro

10196830

Rango de precios
5,5434 € - 5,2633 €

Niveles de existencias
770 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Diámetro del taladro
    12.2 mm
  • Altura general
    16.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Material completo
    Acero
Bloque de montaje 47.0 mm 5.3 mm M16;M5 Negro

10629000

Rango de precios
8,3986 € - 7,9783 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16;M5
  • Diámetro del taladro
    5.3 mm
  • Altura general
    34.0 mm
  • Longitud general
    47.0 mm
  • Material completo
    Zinc fundido
Bloque de montaje 47.0 mm 5.3 mm M16 x 1.5;M5 Negro

10196786

Rango de precios
8,6108 € - 8,1802 €

Niveles de existencias
235 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5;M5
  • Diámetro del taladro
    5.3 mm
  • Altura general
    34.0 mm
  • Longitud general
    47.0 mm
  • Material completo
    Zinc fundido
Bloque de montaje 35.0 mm 4.3 mm M10;M4 Negro

10196731

Rango de precios
6,7485 € - 6,4148 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10;M4
  • Diámetro del taladro
    4.3 mm
  • Altura general
    26.0 mm
  • Longitud general
    35.0 mm
  • Material completo
    Zinc fundido
Bloque de montaje 47.0 mm 5.3 mm M20 x 1.5;M5 Negro

10196793

Rango de precios
7,933 € - 7,5354 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20 x 1.5;M5
  • Diámetro del taladro
    5.3 mm
  • Altura general
    34.0 mm
  • Longitud general
    47.0 mm
  • Material completo
    Zinc fundido
Cojinete 16.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Negro

10196861

Rango de precios
8,8806 € - 8,4274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Diámetro del taladro
    6.2 mm
  • Altura general
    16.0 mm
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Material completo
    Acero
Bloque de montaje 35.0 mm 4.3 mm M10 x 1.0;M4 Negro

10196748

Rango de precios
6,7485 € - 6,4148 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0;M4
  • Diámetro del taladro
    4.3 mm
  • Altura general
    26.0 mm
  • Longitud general
    35.0 mm
  • Material completo
    Zinc fundido
Cojinete 13.0 mm 4.2 mm M12 x 1.5 Negro

10196809

Rango de precios
4,9295 € - 4,6823 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Diámetro del taladro
    4.2 mm
  • Altura general
    12.0 mm
  • Longitud general
    13.0 mm
  • Material completo
    Acero
Cojinete 20.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Negro

10196878

Rango de precios
9,6552 € - 9,1814 €

Niveles de existencias
152 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Diámetro del taladro
    10.2 mm
  • Altura general
    20.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Material completo
    Acero
Bloque de montaje 35.0 mm 4.3 mm M12;M4 Negro

10196755

Rango de precios
6,7485 € - 6,4148 €

Niveles de existencias
182 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12;M4
  • Diámetro del taladro
    4.3 mm
  • Altura general
    26.0 mm
  • Longitud general
    35.0 mm
  • Material completo
    Zinc fundido
Cojinete M12 x 1.5 5.2 mm Acero Negro

10634882

Rango de precios
4,8101 € - 4,567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Diámetro del taladro
    5.2 mm
  • Altura general
    12.0 mm
  • Longitud general
    13.0 mm
  • Material completo
    Acero
Cojinete 20.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Negro

10196885

Rango de precios
9,6984 € - 9,2143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Diámetro del taladro
    8.2 mm
  • Altura general
    20.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Material completo
    Acero