La gama de gestión de fibra soporta bobinas de perfil bajo para enrollar el exceso de fibra en una placa PCB. Algunas pueden separarse para formar un pliegue controlado sobre un giro de 90 o 180 grados. Otras pueden apilarse y montarse sobre una placa de PC. Fabricado en nylon negro y natural. Opciones con clasificación UL94 V0 y UL94 V2.
Código De La Serie: SREFA04
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Radio | Método de montaje | Altura general | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6298 € - 5,926 € | 3128 En stock |
Negro
|
30.0 mm
|
Tornillo
|
0.154 in
3.9 mm
|
2
|
||
| 0,608 € - 0,6606 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 2,3771 € - 5,2545 € | 500 En stock |
Natural
|
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 10312407 | 6,0797 € - 6,3892 € | 500 En stock |
Negro
|
25.0 mm
|
Tornillo
|
0.25 in
6.35 mm
|
1
|
|
| 13,7181 € - 14,4367 € | 25 En stock |
Negro
|
30.0 mm
|
No Mounting
|
0.394 in
10.0 mm
|
Winding Reel
|
||
| 1,1275 € - 1,1861 € | 1802 En stock |
Natural
|
43.2 mm
|
Adhesivo
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 9,2854 € - 9,7718 € | 198 En stock |
Negro
|
30.0 mm
|
Adhesivo
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 4,5034 € - 4,7411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
25.0 mm
|
Tornillo
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 6,5661 € - 6,9088 € | 515 En stock |
Negro
|
30.0 mm
|
Tornillo
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 1,8769 € - 1,9753 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
43.2 mm
|
Adhesivo
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 1,5785 € - 1,5785 € | 1053 En stock |
Natural
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 6,0797 € - 6,3892 € | 209 En stock |
Negro
|
40.0 mm
|
Tornillo
|
0.25 in
6.35 mm
|
3
|
||
| 7,2736 € - 7,6494 € | 92 En stock |
Negro
|
25.0 mm
|
Adhesivo
|
0.25 in
6.35 mm
|
1
|
||
| 7,7378 € - 8,1469 € | 96 En stock |
Negro
|
30.0 mm
|
Adhesivo
|
0.154 in
3.9 mm
|
2
|
||
| 6,4888 € - 6,8314 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
25.0 mm
|
Adhesivo
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 9,9265 € - 10,4461 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
35.0 mm
|
Tornillo
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar