Las bolas de transferencia euro son ideales para aplicaciones como: manipulación de equipaje y maletas; líneas de montaje; carga de máquinas; sistemas de puertas correderas y mesas de máquinas. Las unidades de transferencia euro tienen una tapa del cojinete de acero especial endurecido, con orificio para la salida de suciedad y precinto de fieltro de lana. Se colocan usando la gama de clips de fijación de Essentra.
Código De La Serie: SR6422
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de la bola | Altura del cuerpo | Diámetro del cuerpo | Material del cojinete | Capacidad de carga de la bola hacia arriba | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,8603 € - 24,0651 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acero al carbono
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
| 10301968 | 20,86 € - 46,1099 € | 120 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Acero inoxidable
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
|
| 14,127 € - 14,8675 € | 8 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acero al carbono
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Poliamida
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
| 13,2099 € - 13,9059 € | 42 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliamida
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
| 27,9579 € - 61,7973 € | 20 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acero inoxidable
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
| 7,8043 € - 8,2132 € | 142 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Acero al carbono
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
| 48,9131 € - 108,1188 € | 86 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acero inoxidable
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
||
| 10,2692 € - 10,811 € | 80 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Acero al carbono
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
| 15,719 € - 16,5483 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Poliamida
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
||
| 19,3685 € - 42,8096 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acero al carbono
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acero inoxidable
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
|||
| 11,0985 € - 11,6841 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acero al carbono
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
| 25,1653 € - 55,6514 € | 8 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acero inoxidable
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
| 10,832 € - 23,9594 € | 126 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliamida
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Acero al carbono
|
1344.8 lbs
610.0 kg
|
|||
| 23,4199 € - 51,7798 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Acero inoxidable
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar