La gama de bolas de transferencia de Essentra de perfil bajo tiene un ajuste de brida y un orificio para la salida de suciedad. Ya están lubricadas, por lo que no requieren mantenimiento adicional en este sentido. Están disponibles con bola principal de acero al carbono, nylon y acero inoxidable.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de la bola | Altura del cuerpo | Capacidad de carga de la bola hacia abajo | Altura de la base | Capacidad de carga de la bola hacia arriba | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,7149 € - 28,1251 € | 25 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
55.0 kg
55.0 kg
|
0.783 in
19.9 mm
|
275.6 lbs
125.0 kg
|
||
| 23,1956 € - 24,411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.563 in
39.7 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
60.0 kg
60.0 kg
|
0.969 in
24.6 mm
|
308.6 lbs
140.0 kg
|
||
| 5,3086 € - 5,5863 € | 110 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
6.0 kg
6.0 kg
|
0.327 in
8.3 mm
|
26.5 lbs
12.0 kg
|
||
| 13,2046 € - 29,1902 € | 30 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.472 in
12.0 mm
|
55.1 lbs
25.0 kg
|
||
| 14,8526 € - 32,8467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.622 in
15.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
6.0 kg
6.0 kg
|
0.327 in
8.3 mm
|
26.5 lbs
12.0 kg
|
||
| 6,6023 € - 14,5951 € | 5 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
121.3 lbs
55.0 kg
|
||
| 8,1061 € - 17,9117 € | 20 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
4.0 kg
4.0 kg
|
0.327 in
8.3 mm
|
17.6 lbs
8.0 kg
|
||
| 6,1029 € - 6,4257 € | 39 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.472 in
12.0 mm
|
55.1 lbs
25.0 kg
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.189 in
30.2 mm
|
749.6 lbs
340.0 kg
|
|||
| 10,4623 € - 11,0111 € | 146 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
55.0 kg
55.0 kg
|
0.783 in
19.9 mm
|
275.6 lbs
125.0 kg
|
||
| 10301630 | 5,0006 € - 5,2633 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.0 kg
4.0 kg
|
0.323 in
8.2 mm
|
17.6 lbs
8.0 kg
|
|
| 6,51 € - 14,39 € | 36 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.0 kg
4.0 kg
|
0.323 in
8.2 mm
|
17.6 lbs
8.0 kg
|
||
| 18,2516 € - 40,3554 € | 87 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
121.3 lbs
55.0 kg
|
||
| 6,5981 € - 6,9533 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
121.3 lbs
55.0 kg
|
||
| 14,2037 € - 31,3944 € | 98 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
55.1 lbs
25.0 kg
|
||
| 18,2516 € - 40,3554 € | 79 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
121.3 lbs
55.0 kg
|
||
| 10,0528 € - 22,2171 € | 34 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.472 in
12.0 mm
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
55.1 lbs
25.0 kg
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar