Las guillotinas, las prensas y las máquinas de modular son solo algunas de las muchas aplicaciones en las que pueden usarse las bolas de transferencia con resorte de carga. Una prensa, por ejemplo, puede contar con unidades de bolas con resorte de carga colocadas en la platina para facilitar la carga y descarga de la pieza de trabajo. Cuando la prensa funciona, los resortes se comprimen y las unidades de bolas se hunden por debajo de la superficie, dejando a la pieza de trabajo sobre una base firme. Cuando se libera la presión, las unidades de bolas se elevan permitiendo que ruede la bola y que se retire la pieza de trabajo con facilidad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de la bola | Altura del cuerpo | Capacidad de carga de la bola hacia abajo | Diámetro del cuerpo | Capacidad de carga de la bola hacia arriba | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
1.437 in
36.5 mm
|
22 lbs
10.0 kg
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
2.098 in
53.3 mm
|
35.0 kg
35.0 kg
|
1.752 in
44.5 mm
|
77.2 lbs
35.0 kg
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar