Menu Search

Cáncamos de elevación - Hembra

En producción

Estos cáncamos de elevación con rosca hembra ofrecen un punto de elevación cómodo para varias cargas pesados. Mantener la cara en contacto firme con la superficie de acoplamiento es esencial durante el uso.

Cuenta con un vástago cilíndrico sólido con un extremo roscado para la sujeción y una argolla con el extremo abierto en el otro. La argolla circular sirve como un punto de conexión seguro para ganchos, cadenas y otros equipos de elevación. El diseño hembra proporciona una conexión fuerte y fiable, lo que permite operaciones de elevación seguras y rápidas. No están diseñados para elevaciones repetidas y no deberían utilizarse en ángulos de elevación superiores a 45º o con cargas basculantes.

Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +200 C. Incluso pueden funcionar a temperaturas ligeramente superiores, pero esto disminuirá la capacidad de carga entre un 10 % y un 25 %. Suelen utilizarse para ganchos, cadenas y otros equipos de elevación en obras, entornos industriales y aplicaciones de automoción.

  • Mantener la cara en contacto firme con la superficie de acoplamiento es esencial.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +200 C.
  • Se utilizan para ganchos y cadenas en obras y en la automoción.
  • Cuenta con un vástago cilíndrico sólido con un extremo roscado para la sujeción y una argolla con el extremo abierto en el otro.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303, Acero zincado Código De La Serie: SRP4044, SRP4041

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h1 Material d1 Tipo de rosca w1 w2 d2 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
90.0
Acero inoxidable 316
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
Solicite el plazo de entrega aquí
53.0
Acero inoxidable 303
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
90.0
Acero inoxidable 303
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
Solicite el plazo de entrega aquí
90.0
Acero zincado
M27
Coarse
90.0
50.0
50.0
Solicite el plazo de entrega aquí
147.0
Acero zincado
M42
Coarse
144.0
80.0
85.0
Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
Acero zincado
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
Solicite el plazo de entrega aquí
128.0
Acero zincado
M36
Coarse
126.0
70.0
75.0
Solicite el plazo de entrega aquí
168.0
Acero zincado
M48
Coarse
166.0
90.0
100.0
Solicite el plazo de entrega aquí
36.0
Acero zincado
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
Solicite el plazo de entrega aquí
90.0
Acero zincado
M24
Fine
90.0
50.0
50.0
Solicite el plazo de entrega aquí
71.0
Acero inoxidable 316
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
Solicite el plazo de entrega aquí
109.0
Acero zincado
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
Solicite el plazo de entrega aquí
71.0
Acero zincado
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
Solicite el plazo de entrega aquí
53.0
Acero zincado
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
36.0
Acero inoxidable 316
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
Solicite el plazo de entrega aquí
36.0
Acero zincado
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
  • de 2
Perno con argolla elevador Grueso M24 90.0 Acero inoxidable 316

20199135


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Perno con argolla elevador Grueso M12 54.0 Acero inoxidable 303

20199272


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Perno con argolla elevador Grueso M24 90.0 Acero inoxidable 303

20199326


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Perno con argolla elevador Grueso M27 90.0 Acero zincado

20199432


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Perno con argolla elevador Grueso M42 144.0 Acero zincado

20198862


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • h1
    147.0
Perno con argolla elevador Grueso M16 63.0 Acero zincado

20198763


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Perno con argolla elevador Grueso M36 126.0 Acero zincado

20198848


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • h1
    128.0
Perno con argolla elevador Grueso M48 166.0 Acero zincado

20198886


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • h1
    168.0
Perno con argolla elevador Grueso M6 36.0 Acero zincado

20198732


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Perno con argolla elevador Afinado M24 90.0 Acero zincado

20198817


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Perno con argolla elevador Grueso M20 72.0 Acero inoxidable 316

20199128


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Perno con argolla elevador Grueso M30 108.0 Acero zincado

20198824


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Perno con argolla elevador Grueso M18 72.0 Acero zincado

20199425


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Perno con argolla elevador Grueso M12 54.0 Acero zincado

20198756


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Perno con argolla elevador Grueso M8 36.0 Acero inoxidable 316

20199081


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Perno con argolla elevador Grueso M8 36.0 Acero zincado

20198480


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0