capuchón con lengüeta troquelada ofrece una solución de montaje y liberación rápida gracias a su diseño de pestaña desprendible. Protege eficazmente las piezas contra daños, suciedad, humedad y otras formas de contaminación. Adecuado para diversas aplicaciones, incluidos tubos y tuberías hidráulicas, fijaciones hidráulicas y protección general de extremos de tubos. Son una excelente opción para la industria de vehículos especializados y otros sectores de fabricación.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTLSPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | h | d | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0438 € - 0,0681 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0468 € - 0,0728 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M22
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0695 € - 0,1082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/4" x 14
|
0.937 in
23.8 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
GAS
|
||
| 0,0376 € - 0,0585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0362 € - 0,0564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0345 € - 0,0536 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,042 € - 0,0654 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M18
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0234 € - 0,0364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4" x 19
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,0424 € - 0,0659 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11/16" x 16
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0468 € - 0,0728 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13/16" x 16
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,042 € - 0,0654 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2" x 14
|
0.591 in
15 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
GAS
|
||
| 0,0415 € - 0,0646 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9/16" x 18
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0241 € - 0,0374 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/8" x 19
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,024 € - 0,0374 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7/16" x 20
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0901 € - 0,1402 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1" x 11
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,0624 € - 0,0971 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1" x 14
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar