Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | Color | h | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0643 € - 0,1421 € | 2990 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Azul
|
0.559 in
14.2 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0683 € - 0,1511 € | 11893 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1-14
|
Natural
|
0.65 in
16.5 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0926 € - 0,1715 € | 11117 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0544 € - 0,1202 € | 29949 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,2639 € - 0,5834 € | 3547 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Azul
|
0.827 in
21.0 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,2015 € - 0,2122 € | 23127 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
0,1025 € - 0,2268 € | 31278 En stock |
1.307 in
33.2 mm
|
1
|
Azul
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT Threads
|
2
|
||
0,2015 € - 0,2122 € | 3738 En stock |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
0,085 € - 0,0895 € | 1859 En stock |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Natural
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
0,0488 € - 0,0514 € | 7097 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Azul
|
0.461 in
11.7 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0372 € - 0,0391 € | 16448 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0713 € - 0,1576 € | 3945 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9⁄16” x 18
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
0,1007 € - 0,1061 € | 14000 En stock |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
0,4887 € - 1,0802 € | 2360 En stock |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12
|
Natural
|
1.201 in
30.5 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0397 € - 0,0418 € | 80922 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,3721 € - 0,8227 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.339 in
59.4 mm
|
2
|
Azul
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT Threads
|
2
|
||
0,0544 € - 0,1202 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0575 € - 0,1271 € | 6534 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Azul
|
0.559 in
14.2 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,1855 € - 0,195 € | 2000 En stock |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
0,1161 € - 0,2567 € | 9298 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4
|
Azul
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT Threads
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar