Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca Color h Estándar de rosca Tipo Compra
0,0736 € - 0,1627 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.5 mm
M16
Amarillo
16.5 mm
Rosca métrica
1
0,085 € - 0,0895 € 1359 En stock
13.1 mm
Natural
13.4 mm
1
0,3505 € - 0,7749 € 240 En stock
42.4 mm
111⁄16” x 12
Azul
21.0 mm
Rosca UNF
1
0,3721 € - 0,8227 € Solicite el plazo de entrega aquí
59.4 mm
2.000 in
Azul
22.6 mm
NPT
2
0,2639 € - 0,5834 € 3547 En stock
42.4 mm
1-11/16-12
Azul
21.0 mm
JIC
2
0,1089 € - 0,2016 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.8 mm
1-3/16-12
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,0411 € - 0,0909 € 25850 En stock
16.9 mm
3/8 in
Azul
12.5 mm
NPT
2
0,1855 € - 0,195 € 2000 En stock
17.6 mm
Natural
14.5 mm
1
0,0794 € - 0,1756 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
M18
Amarillo
18.0 mm
Rosca métrica
1
0,0691 € - 0,1528 € 48000 En stock
16.0 mm
3/8 ” x 19
Amarillo
12.0 mm
Roscas Gas
1
0,1583 € - 0,3499 € 1098 En stock
36.4 mm
17⁄16" x 12
Azul
19.0 mm
Rosca UNF
1
0,066 € - 0,146 € 31450 En stock
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,0986 € - 0,2181 € 1266 En stock
33.1 mm
1-5/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,3979 € - 0,8796 € 2400 En stock
47.5 mm
1-7/8-12
Natural
24.1 mm
JIC
2
0,1125 € - 0,2488 € 3991 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,4887 € - 1,0802 € 2360 En stock
63.7 mm
2-1/2-12
Natural
30.5 mm
JIC
2
0,1461 € - 0,3231 € 2000 En stock
33.1 mm
15⁄16” x 12
Azul
19.0 mm
Rosca UNF
1
0,0795 € - 0,1759 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.8 mm
1-1/16-12
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,0735 € - 0,1624 € 15124 En stock
15.5 mm
5/8” x 18
Azul
12.1 mm
Rosca UNF
1
0,0806 € - 0,1783 € 3200 En stock
18.8 mm
3/4” x 16
Azul
14.2 mm
Rosca UNF
1
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada 16.5 mm PEBD Amarillo

10068298

Rango de precios
0,1627 € - 0,0736 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 13.1 mm 13.4 mm PEBD Natural

10325193

Rango de precios
0,0895 € - 0,085 €

Niveles de existencias
1359 En stock
Atributos
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 42.4 mm PEBD Azul

10092255

Rango de precios
0,7749 € - 0,3505 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    111⁄16” x 12
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 59.41 mm PEBD Azul

10178553

Rango de precios
0,8227 € - 0,3721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Medida de la rosca
    2.000 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 42.37 mm PEBD Azul

10177495

Rango de precios
0,5834 € - 0,2639 €

Niveles de existencias
3547 En stock
Atributos
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-11/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 29.77 mm PEBD Azul

10177419

Rango de precios
0,2016 € - 0,1089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-3/16-12
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 16.89 mm PEBD Azul

10178577

Rango de precios
0,0909 € - 0,0411 €

Niveles de existencias
25850 En stock
Atributos
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 17.6 mm 14.5 mm PEBD Natural

10325216

Rango de precios
0,195 € - 0,1855 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada 18.0 mm PEBD Amarillo

10072479

Rango de precios
0,1756 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M18
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 16.0 mm PEBD Amarillo

10071120

Rango de precios
0,1528 € - 0,0691 €

Niveles de existencias
48000 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 ” x 19
  • Estándar de rosca
    Roscas Gas
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 36.4 mm PEBD Azul

10091371

Rango de precios
0,3499 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
1098 En stock
Atributos
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    17⁄16" x 12
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 22.17 mm PEBD Natural

10177365

Rango de precios
0,146 € - 0,066 €

Niveles de existencias
31450 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-14
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 33.07 mm PEBD Natural

10177440

Rango de precios
0,2181 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
1266 En stock
Atributos
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 47.52 mm PEBD Natural

10177525

Rango de precios
0,8796 € - 0,3979 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/8-12
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 36.37 mm PEBD Natural

10177464

Rango de precios
0,2488 € - 0,1125 €

Niveles de existencias
3991 En stock
Atributos
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 63.27 mm PEBD Natural

10177563

Rango de precios
1,0802 € - 0,4887 €

Niveles de existencias
2360 En stock
Atributos
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Medida de la rosca
    2-1/2-12
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 33.1 mm PEBD Azul

10092132

Rango de precios
0,3231 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    15⁄16” x 12
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 26.75 mm PEBD Azul

10177396

Rango de precios
0,1759 € - 0,0795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/16-12
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 15.5 mm PEBD Azul

10070574

Rango de precios
0,1624 € - 0,0735 €

Niveles de existencias
15124 En stock
Atributos
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    5/8” x 18
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 18.8 mm PEBD Azul

10070581

Rango de precios
0,1783 € - 0,0806 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    3/4” x 16
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF