Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | Color | h | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0484 € - 0,1071 € | 94276 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2
|
Azul
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT Threads
|
2
|
||
0,1597 € - 0,353 € | 17092 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3⁄16" x 12
|
Azul
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
0,0713 € - 0,1576 € | 3945 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9⁄16” x 18
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
0,0763 € - 0,1687 € | 110453 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
11⁄16" x 16
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
0,3505 € - 0,7749 € | 299 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
111⁄16” x 12
|
Azul
|
0.827 in
21.0 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
0,1461 € - 0,3231 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Azul
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
0,1117 € - 0,2471 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.051 in
26.7 mm
|
11⁄16" x 12
|
Azul
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
0,0735 € - 0,1624 € | 25124 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8” x 18
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
0,096 € - 0,2124 € | 23930 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Azul
|
0.65 in
16.5 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
0,0683 € - 0,1511 € | 11893 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1-14
|
Natural
|
0.65 in
16.5 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0411 € - 0,0909 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8
|
Azul
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT Threads
|
2
|
||
0,066 € - 0,146 € | 2676 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Azul
|
0.65 in
16.5 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0518 € - 0,1146 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.362 in
9.2 mm
|
3⁄8" x 24
|
Azul
|
0.437 in
11.1 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
0,1125 € - 0,2488 € | 5991 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,1089 € - 0,2016 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Azul
|
0.752 in
19.1 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0795 € - 0,1759 € | 3095 En stock |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0986 € - 0,2181 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Azul
|
0.752 in
19.1 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,4223 € - 0,9333 € | 33 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Azul
|
0.949 in
24.1 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
0,4887 € - 1,0802 € | 2360 En stock |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12
|
Natural
|
1.201 in
30.5 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0488 € - 0,0514 € | 7097 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Azul
|
0.461 in
11.7 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar