Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | Color | h | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1854 € - 0,4099 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Azul
|
0.827 in
21.0 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0372 € - 0,0391 € | 16448 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,2639 € - 0,5834 € | 22779 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,1161 € - 0,2567 € | 9298 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4
|
Azul
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT Threads
|
2
|
||
0,0643 € - 0,1421 € | 2990 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Azul
|
0.559 in
14.2 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0556 € - 0,1229 € | 13139 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Azul
|
0.437 in
11.1 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,1854 € - 0,4099 € | 1295 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,2639 € - 0,5834 € | 3547 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Azul
|
0.827 in
21.0 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0926 € - 0,1715 € | 11117 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,3979 € - 0,8796 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Azul
|
0.949 in
24.1 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0795 € - 0,1759 € | 23742 En stock |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
Azul
|
0.752 in
19.1 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0544 € - 0,1202 € | 29949 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0683 € - 0,0957 € | 9157 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0825 € - 0,1824 € | 12000 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-14
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Roscas Gas
|
1
|
||
0,0794 € - 0,1756 € | 14283 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
||
0,0541 € - 0,1196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
||
0,0904 € - 0,1998 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Amarillo
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
||
0,0841 € - 0,0886 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.437 in
11.1 mm
|
Sin rosca
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar