Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones con arandela de ocultación están pensados como tapones con una arandela adicional para ocultar los orificios de conexión a tierra o de enchufe, cuando están invertidos. Protege contra disolventes, abrasivos y es apto para temperaturas de hasta +250ºC.Capuchones con arandela de enmascaramiento que pueden utilizarse como tapa protectora para puntas de remate roscadas y no roscadas.La arandela integrada enmascara la toma de tierra y también proporciona protección en los bordes.También puede invertirse y utilizarse para tapar agujeros. Material: Silicona Color: Gris, Natural, Morado, Amarillo, Negro, Rojo, Rosa, Verde Código De La Serie: SR5756
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | WD | Medida de la rosca | IH | D | Estándar de rosca | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10241240 | 0,3801 € - 0,4004 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rosca métrica
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
| 0,4318 € - 0,4546 € | 1481 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rosca métrica
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,5726 € - 0,6027 € | 1039 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M20
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Rosca métrica
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,1638 € - 0,1724 € | 7948 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 0,4817 € - 0,5071 € | 687 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M16
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Rosca métrica
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,1623 € - 0,1709 € | 636 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Rosca métrica
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3181 € - 0,3349 € | 9350 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
1 in
25.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Rosca métrica
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,249 € - 0,2621 € | 79381 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1 in
25.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Rosca métrica
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,2098 € - 0,2208 € | 10 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
1 in
25.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Rosca métrica
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1827 € - 0,1922 € | 5000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 0,1679 € - 0,1767 € | 4993 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Rosca métrica
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1827 € - 0,1922 € | 1965 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar