Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones flexibles de vinilo Pull Tab son adecuados tanto para aplicaciones lisas como roscadas. Se adapta a una gran variedad de tallas. Es capaz de soportar el desgaste y temperaturas de hasta +210ºC. Fáciles de instalar. Compatible con roscas métricas, UNF y BSP.Los capuchones flexibles son adecuados para aplicaciones con o sin rosca, y el diseño único permite que encajen con una variedad de diámetros.
Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SRF0077
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | d2 | Thread Sizes (All) | h | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5752 € - 1,2715 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
9/16", 5/8";M14, M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,2666 € - 0,5894 € | 8978 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/8";1/8";M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,624 € - 1,3792 € | 9 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
7/8";1/2" 5/8";M20;M22;M24
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,3316 € - 0,733 € | 7844 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
7/6", 1/2";1/4";M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,8432 € - 1,8638 € | 375 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3/4";3/8";M18
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar