Menu Search

Capuchones con rebordes

En stock

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE, PEBD Color: Amarillo, Natural Código De La Serie: SRCTLTPE, SR1116

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
59 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color d1 h1 H Compra
0,1046 € - 0,2313 € 69043 En stock
16.8 mm
Natural
10.1 mm
9.7 mm
0,3683 € - 0,3877 € 6778 En stock
49.3 mm
Natural
42.0 mm
24.6 mm
0,1271 € - 0,2811 € 36600 En stock
19.5 mm
Natural
11.8 mm
12.0 mm
0,4392 € - 0,4622 € 5494 En stock
66.6 mm
Natural
60.2 mm
26.2 mm
10154076 0,1299 € - 0,2873 € 25310 En stock
21.5 mm
Natural
13.7 mm
12.0 mm
0,1197 € - 0,2645 € 11503 En stock
23.9 mm
Natural
17.0 mm
13.5 mm
0,1142 € - 0,2525 € 54050 En stock
20.6 mm
Natural
13.5 mm
13.5 mm
0,1904 € - 0,4209 € 95 En stock
29.5 mm
Natural
21.7 mm
14.1 mm
0,3975 € - 0,4183 € 9844 En stock
54.9 mm
Natural
48.1 mm
24.6 mm
0,1723 € - 0,381 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.3 mm
Natural
26.5 mm
19.1 mm
0,1331 € - 0,2943 € 3500 En stock
23.5 mm
Natural
15.7 mm
12.0 mm
0,1403 € - 0,3103 € 28230 En stock
25.5 mm
Natural
17.7 mm
12.0 mm
0,1542 € - 0,341 € 25500 En stock
27.7 mm
Natural
21.2 mm
18.3 mm
10154052 0,107 € - 0,2366 € 396000 En stock
13.5 mm
Natural
9.8 mm
16.9 mm
0,2377 € - 0,5254 € 8000 En stock
40.4 mm
Natural
32.6 mm
17.5 mm
0,1487 € - 0,3288 € 9500 En stock
27.5 mm
Natural
19.7 mm
14.1 mm
10154199 0,2238 € - 0,2355 € 11205 En stock
39.6 mm
Natural
33.3 mm
23.6 mm
10154137 0,3544 € - 0,7835 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.5 mm
Natural
37.6 mm
19.0 mm
0,1089 € - 0,1694 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.2 mm
Amarillo
26.0 mm
20.0 mm
0,1016 € - 0,1581 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
Amarillo
24.0 mm
20.0 mm
  • de 3
Capuchones con reborde 10.1 mm 9.7 mm PEBD Natural

10154144

Rango de precios
0,2313 € - 0,1046 €

Niveles de existencias
69043 En stock
Atributos
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 42.0 mm 24.6 mm PEBD Natural

10154205

Rango de precios
0,3877 € - 0,3683 €

Niveles de existencias
6778 En stock
Atributos
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 11.8 mm 12.0 mm PEBD Natural

10154069

Rango de precios
0,2811 € - 0,1271 €

Niveles de existencias
36600 En stock
Atributos
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 60.2 mm 26.2 mm PEBD Natural

10154229

Rango de precios
0,4622 € - 0,4392 €

Niveles de existencias
5494 En stock
Atributos
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 13.7 mm 12.0 mm PEBD Natural

10154076

Rango de precios
0,2873 € - 0,1299 €

Niveles de existencias
25310 En stock
Atributos
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 17.0 mm 13.5 mm PEBD Natural

10154168

Rango de precios
0,2645 € - 0,1197 €

Niveles de existencias
11503 En stock
Atributos
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 13.5 mm 13.5 mm PEBD Natural

10154151

Rango de precios
0,2525 € - 0,1142 €

Niveles de existencias
54050 En stock
Atributos
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 21.7 mm 14.1 mm PEBD Natural

10154113

Rango de precios
0,4209 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 48.1 mm 24.6 mm PEBD Natural

10154212

Rango de precios
0,4183 € - 0,3975 €

Niveles de existencias
9844 En stock
Atributos
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 26.5 mm 19.1 mm PEBD Natural

10154182

Rango de precios
0,381 € - 0,1723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 15.7 mm 12.0 mm PEBD Natural

10154083

Rango de precios
0,2943 € - 0,1331 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 17.7 mm 12.0 mm PEBD Natural

10154090

Rango de precios
0,3103 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
28230 En stock
Atributos
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 21.2 mm 18.3 mm PEBD Natural

10154175

Rango de precios
0,341 € - 0,1542 €

Niveles de existencias
25500 En stock
Atributos
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 9.8 mm 16.9 mm PEBD Natural

10154052

Rango de precios
0,2366 € - 0,107 €

Niveles de existencias
396000 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 32.6 mm 17.5 mm PEBD Natural

10154120

Rango de precios
0,5254 € - 0,2377 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 19.7 mm 14.1 mm PEBD Natural

10154106

Rango de precios
0,3288 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
9500 En stock
Atributos
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 33.3 mm 23.6 mm PEBD Natural

10154199

Rango de precios
0,2355 € - 0,2238 €

Niveles de existencias
11205 En stock
Atributos
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 37.6 mm 19.0 mm PEBD Natural

10154137

Rango de precios
0,7835 € - 0,3544 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 26.0 mm 31.2 mm TPE Amarillo

20572082

Rango de precios
0,1694 € - 0,1089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.2 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 24.0 mm 28.5 mm TPE Amarillo

20571931

Rango de precios
0,1581 € - 0,1016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.5 mm
  • d1
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo