Menu Search

Capuchones con rebordes

En stock

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE, PEBD Color: Amarillo, Natural Código De La Serie: SRCTLTPE, SR1116

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
59 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color d1 h1 H Compra
0,0578 € - 0,09 € 85 En stock
18.2 mm
Amarillo
14.0 mm
15.0 mm
0,1056 € - 0,1643 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.9 mm
Amarillo
25.0 mm
20.0 mm
0,0939 € - 0,1461 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.8 mm
Amarillo
22.6 mm
26.0 mm
0,0259 € - 0,0404 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.5 mm
Amarillo
9.3 mm
10.0 mm
0,0356 € - 0,0553 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.8 mm
Amarillo
12.7 mm
10.0 mm
0,0723 € - 0,1125 € 99 En stock
21.8 mm
Amarillo
18.0 mm
15.0 mm
0,1895 € - 0,2948 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
Amarillo
39.0 mm
2.0 mm
28.0 mm
0,1472 € - 0,2291 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.8 mm
Amarillo
32.6 mm
20.0 mm
0,0307 € - 0,0478 € 60000 En stock
14.2 mm
Amarillo
10.0 mm
10.0 mm
0,0906 € - 0,1409 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.8 mm
Amarillo
22.0 mm
20.0 mm
0,1217 € - 0,1894 € 40 En stock
34.0 mm
Amarillo
30.0 mm
20.0 mm
0,1089 € - 0,1694 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.2 mm
Amarillo
26.0 mm
20.0 mm
0,0873 € - 0,1358 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.2 mm
Amarillo
20.7 mm
20.0 mm
0,2897 € - 0,4506 € Solicite el plazo de entrega aquí
52.6 mm
Amarillo
47.3 mm
2.0 mm
30.0 mm
0,0977 € - 0,152 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.8 mm
Amarillo
23.0 mm
20.0 mm
0,1159 € - 0,1803 € 100 En stock
32.9 mm
Amarillo
29.0 mm
20.0 mm
0,0698 € - 0,1087 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.9 mm
Amarillo
16.0 mm
15.0 mm
0,1319 € - 0,2052 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0 mm
Amarillo
32.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
0,1089 € - 0,1694 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
Amarillo
26.0 mm
20.0 mm
0,2585 € - 0,4022 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.6 mm
Amarillo
41.2 mm
2.0 mm
30.0 mm
  • de 3
Capuchones con reborde 14.0 mm 18.2 mm TPE Amarillo

20571818

Rango de precios
0,09 € - 0,0578 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • D
    18.2 mm
  • d1
    14.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 25.0 mm 28.9 mm TPE Amarillo

20571948

Rango de precios
0,1643 € - 0,1056 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.9 mm
  • d1
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 22.6 mm 25.8 mm TPE Amarillo

20571917

Rango de precios
0,1461 € - 0,0939 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.6 mm
  • H
    26.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 9.3 mm 13.5 mm TPE Amarillo

20572044

Rango de precios
0,0404 € - 0,0259 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 12.7 mm 16.8 mm TPE Amarillo

20572051

Rango de precios
0,0553 € - 0,0356 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.8 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 18.0 mm 21.8 mm TPE Amarillo

20571863

Rango de precios
0,1125 € - 0,0723 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • D
    21.8 mm
  • d1
    18.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 39.0 mm 43.0 mm TPE Amarillo

20572020

Rango de precios
0,2948 € - 0,1895 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    43.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Capuchones con reborde 32.6 mm 37.8 mm TPE Amarillo

20572099

Rango de precios
0,2291 € - 0,1472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    37.8 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 10.0 mm 14.2 mm TPE Amarillo

20571764

Rango de precios
0,0478 € - 0,0307 €

Niveles de existencias
60000 En stock
Atributos
  • D
    14.2 mm
  • d1
    10.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 22.0 mm 25.8 mm TPE Amarillo

20571900

Rango de precios
0,1409 € - 0,0906 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 30.0 mm 34.0 mm TPE Amarillo

20571993

Rango de precios
0,1894 € - 0,1217 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 26.0 mm 31.2 mm TPE Amarillo

20572082

Rango de precios
0,1694 € - 0,1089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.2 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 20.7 mm 25.2 mm TPE Amarillo

20572075

Rango de precios
0,1358 € - 0,0873 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.2 mm
  • d1
    20.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 47.3 mm 52.6 mm TPE Amarillo

20572112

Rango de precios
0,4506 € - 0,2897 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    52.6 mm
  • d1
    47.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Capuchones con reborde 23.0 mm 27.8 mm TPE Amarillo

20571924

Rango de precios
0,152 € - 0,0977 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    27.8 mm
  • d1
    23.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 29.0 mm 32.9 mm TPE Amarillo

20571986

Rango de precios
0,1803 € - 0,1159 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    32.9 mm
  • d1
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 16.0 mm 19.9 mm TPE Amarillo

20571832

Rango de precios
0,1087 € - 0,0698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.9 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 32.0 mm 36.0 mm TPE Amarillo

20572006

Rango de precios
0,2052 € - 0,1319 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Capuchones con reborde 26.0 mm 30.0 mm TPE Amarillo

20571955

Rango de precios
0,1694 € - 0,1089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 41.2 mm 46.6 mm TPE Amarillo

20572105

Rango de precios
0,4022 € - 0,2585 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    46.6 mm
  • d1
    41.2 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)