Los tapones se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado.Diseñadas para proteger las cabezas de los tornillos y son ideales para fines decorativos.Se colocan a presión y protegen contra la suciedad y la humedad.Se utilizan en aplicaciones como las médicas e industriales. Material: PEAD, Latón, PA66, PA, PEBD Color: Amarillo, Plata, Natural, Negro, Gris, Beige, Blanco, Marrón, Verde, Azul, Violeta, Rojo, Rosa Código De La Serie: SR1811, SR1889
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | H | D | Tipo de componente | Material completo | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
Rojo
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Marrón
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
|||
0,1158 € - 0,1218 € | 2307 En stock |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k5
|
||
0,1158 € - 0,1218 € | 250 En stock |
Blanco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
||
0,1158 € - 0,1218 € | 27498 En stock |
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Violeta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
|||
0,1158 € - 0,1218 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k5
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Amarillo
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Rosa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
|||
0,1158 € - 0,1218 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Verde
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
||
0,1158 € - 0,1218 € | 2219 En stock |
Blanco
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k5
|
||
0,1158 € - 0,1218 € | 37726 En stock |
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
||
0,1128 € - 0,1184 € | 23675 En stock |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k5
|
||
0,1158 € - 0,1218 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
||
0,0841 € - 0,0886 € | 31000 En stock |
Natural
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Arandela
|
Poliamida 66
|
r4
|
||
0,1158 € - 0,1218 € | 10246 En stock |
Gris
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k5
|
||
0,1158 € - 0,1218 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Marrón
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k5
|
||
0,1158 € - 0,1218 € | 17986 En stock |
Blanco
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k5
|
||
4000 En stock |
Marrón
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k5
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar