Menu Search

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

En stock

Los tapones de enmascarar Easy Pull están pensados para enmascarar piezas durante aplicaciones de anodizado, chorreado, recubrimiento en polvo, revestimiento electrónico, chapado y pintura ordinaria. Disponibles en diversos materiales con una amplia gama de ventajas. La silicona es una sustancia de enmascaramiento de alta calidad que puede soportar altas temperaturas. El EPDM es un compuesto menos caro y menos resistente al calor.Los capuchones de enmascaramiento de extracción fácil proporcionan una protección óptima para puntas de remate, como varillas, tubos y tuberías, durante los procesos de fabricación.Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, recubrimiento de polvo, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.Para garantizar el mejor ajuste posible, la dimensión del diámetro interior debe ser aproximadamente un 10% menor que el diámetro exterior de la pieza que se va a cubrir. Material: EPDM, Silicona, PVC Color: Negro, Natural, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
65 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material h d1 Tipo Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Negro
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
1
Solicite el plazo de entrega aquí
14.3 mm
Transparente
Silicona
24.1 mm
11.1 mm
2
10377925 2095 En stock
3.2 mm
Negro
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
21898 En stock
25.1 mm
Amarillo
PVC
25.0 mm
3
Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
Natural
Silicona
52.0 mm
15.0 mm
2
24 En stock
15.3 mm
Amarillo
PVC
13.0 mm
3
7982 En stock
11.5 mm
Negro
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
1
1667 En stock
4.8 mm
Negro
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
1
2385 En stock
18.8 mm
Amarillo
PVC
25.0 mm
3
8131 En stock
6.5 mm
Negro
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
1
4736 En stock
Negro
Silicona
4
21000 En stock
Natural
Silicona
4
10251522 11869 En stock
7.5 mm
Negro
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
1
36647 En stock
15.4 mm
Negro
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
1
2674 En stock
13.5 mm
Negro
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
1
5105 En stock
Negro
Silicona
4
4500 En stock
13.2 mm
Amarillo
PVC
13.0 mm
3
4957 En stock
12.3 mm
Negro
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
1
10240748 27986 En stock
Negro
Silicona
4
76 En stock
38.1 mm
Amarillo
PVC
50.0 mm
3
  • de 4
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 11.2 mm 24.7 mm Negro EPDM

10377963


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Color
    Negro
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 14.3 mm 24.1 mm Transparente Silicona

10377918


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Transparente
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 6.4 mm 50.8 mm Negro EPDM

10377925


Niveles de existencias
2095 En stock
Atributos
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Color
    Negro
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 25.1 mm 25.0 mm Amarillo PVC

10020579


Niveles de existencias
21898 En stock
Atributos
  • d
    25.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 18.0 mm 52.0 mm Natural Silicona

10272404


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Natural
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 15.3 mm 13.0 mm Amarillo PVC

10020470


Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 14.6 mm 30.9 mm Negro EPDM

10377994


Niveles de existencias
7982 En stock
Atributos
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Color
    Negro
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 7.9 mm 35.0 mm Negro EPDM

10377932


Niveles de existencias
1667 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Color
    Negro
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 18.8 mm 25.0 mm Amarillo PVC

10020524


Niveles de existencias
2385 En stock
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 9.7 mm 23.1 mm Negro EPDM

10251515


Niveles de existencias
8131 En stock
Atributos
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Color
    Negro
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 1.0 mm 1.0 mm Negro Silicona

10240762


Niveles de existencias
4736 En stock
Atributos
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Temperatura máxima
    300 °C
  • Color
    Negro
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 0.9 mm 0.9 mm Natural Silicona

10240731


Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Temperatura máxima
    300 °C
  • Color
    Natural
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 10.6 mm 33.8 mm Negro EPDM

10251522


Niveles de existencias
11869 En stock
Atributos
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Color
    Negro
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 18.6 mm 30.0 mm Negro EPDM

10251553


Niveles de existencias
36647 En stock
Atributos
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Color
    Negro
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 16.7 mm 30.0 mm Negro EPDM

10251546


Niveles de existencias
2674 En stock
Atributos
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Color
    Negro
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 0.8 mm 0.8 mm Negro Silicona

10240755


Niveles de existencias
5105 En stock
Atributos
  • A
    6.3 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Temperatura máxima
    300 °C
  • Color
    Negro
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 13.2 mm 13.0 mm Amarillo PVC

10020449


Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 15.5 mm 25.7 mm Negro EPDM

10251539


Niveles de existencias
4957 En stock
Atributos
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Color
    Negro
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 1.2 mm 1.2 mm Negro Silicona

10240748


Niveles de existencias
27986 En stock
Atributos
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Temperatura máxima
    300 °C
  • Color
    Negro
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 38.1 mm 50.0 mm Amarillo PVC

10020593


Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC