Menu Search

Capuchones estándar para tubos

En stock

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
282 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Con respiradero Color Material H Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) d Tipo Compra
0,1977 € - 0,4367 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Naranja
PEBD
30.0 mm
48.3 mm
2
10070192 0,1134 € - 0,2508 € 12550 En stock
N
Amarillo
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
1,3668 € - 3,022 € 4830 En stock
N
Amarillo
PEBD
40.0 mm
DN 115, ANSI 4-1/2
127.0 mm
1,2899 € - 2,8514 € 375 En stock
No
Gris
PVC
37.0 mm
ANSI 2-1/2
76.1 mm
1
4,142 € - 9,1552 € 1401 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
200.0 mm
2
0,8391 € - 1,855 € 40 En stock
No
Gris
PEBD
30.0 mm
73.0 mm
2
0,552 € - 1,2207 € 2400 En stock
No
Gris
PEBD
30.0 mm
51.0 mm
2
2,1671 € - 4,7884 € 140 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
111.0 mm
2
189,3346 € - 199,2947 € 106 En stock
N
Amarillo
PEBD
200.0 mm
DN 1200, ANSI 48
1219.2 mm
104,3287 € - 109,8186 € 24 En stock
N
Amarillo
PEBD
100.0 mm
DN 650, ANSI 26
660.4 mm
10093412 1,2699 € - 2,8057 € 23539 En stock
N
Amarillo
PEBD
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
1,719 € - 1,8098 € 3417 En stock
N
Amarillo
PEBD
39.6 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
11,5598 € - 12,1626 € 120 En stock
N
Amarillo
PEBD
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
0,0605 € - 0,1337 € 41471 En stock
N
Amarillo
LDPE - PIR
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
13,8849 € - 14,6167 € 60 En stock
N
Amarillo
PEBD
63.0 mm
DN 450, ANSI 18
457.2 mm
2,2065 € - 2,3222 € 8184 En stock
N
Amarillo
PEBD
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
2,4909 € - 2,6216 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Gris
PEBD
40.0 mm
133.0 mm
2
10370643 3,5998 € - 7,9593 € 50 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
177.8 mm
2
2,8422 € - 2,9922 € 39 En stock
No
Gris
PVC
34.0 mm
ANSI 6
168.3 mm
1
0,6146 € - 1,3583 € 5620 En stock
No
Gris
PEBD
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
  • de 15
Capuchón para tubos de tamaño estándar PEBD Naranja

10120705

Rango de precios
0,4367 € - 0,1977 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Naranja
Capuchón para tubos de tamaño estándar 33.7 mm 30.0 mm Amarillo LDPE - PIR

10070192

Rango de precios
0,2508 € - 0,1134 €

Niveles de existencias
12550 En stock
Atributos
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 25, ANSI 1
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 127.0 mm 40.0 mm Amarillo PEBD

10093436

Rango de precios
3,022 € - 1,3668 €

Niveles de existencias
4830 En stock
Atributos
  • d
    127.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 115, ANSI 4-1/2
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 76.1 mm 37.0 mm Gris PVC

10103388

Rango de precios
2,8514 € - 1,2899 €

Niveles de existencias
375 En stock
Atributos
  • d
    76.1 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    ANSI 2-1/2
  • Con respiradero
    No
Capuchón para tubos de tamaño estándar 200.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372098

Rango de precios
9,1552 € - 4,142 €

Niveles de existencias
1401 En stock
Atributos
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 73.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371961

Rango de precios
1,855 € - 0,8391 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • d
    73.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 51.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371909

Rango de precios
1,2207 € - 0,552 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 111.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372074

Rango de precios
4,7884 € - 2,1671 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • d
    111.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 1219.2 mm 200.0 mm Amarillo PEBD

10230602

Rango de precios
199,2947 € - 189,3346 €

Niveles de existencias
106 En stock
Atributos
  • d
    1219.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 1200, ANSI 48
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 660.4 mm 100.0 mm Amarillo PEBD

10230565

Rango de precios
109,8186 € - 104,3287 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • d
    660.4 mm
  • H
    100.0 mm
  • h
    100.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 650, ANSI 26
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 114.3 mm 40.0 mm Amarillo PEBD

10093412

Rango de precios
2,8057 € - 1,2699 €

Niveles de existencias
23539 En stock
Atributos
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 100, ANSI 4
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 139.7 mm 39.6 mm Amarillo PEBD

10093443

Rango de precios
1,8098 € - 1,719 €

Niveles de existencias
3417 En stock
Atributos
  • d
    139.7 mm
  • H
    39.6 mm
  • h
    39.6
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 125, ANSI 5
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 406.4 mm 60.5 mm Amarillo PEBD

10242773

Rango de precios
12,1626 € - 11,5598 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 400, ANSI 16
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 21.3 mm 20.0 mm Amarillo LDPE - PIR

10070178

Rango de precios
0,1337 € - 0,0605 €

Niveles de existencias
41471 En stock
Atributos
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 457.2 mm 63.0 mm Amarillo PEBD

10242780

Rango de precios
14,6167 € - 13,8849 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • d
    457.2 mm
  • H
    63.0 mm
  • h
    63.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 450, ANSI 18
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 168.3 mm 40.0 mm Amarillo PEBD

10093474

Rango de precios
2,3222 € - 2,2065 €

Niveles de existencias
8184 En stock
Atributos
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 150, ANSI 6
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 133.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370667

Rango de precios
2,6216 € - 2,4909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 177.8 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370643

Rango de precios
7,9593 € - 3,5998 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 168.3 mm 34.0 mm Gris PVC

10103425

Rango de precios
2,9922 € - 2,8422 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • d
    168.3 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    ANSI 6
  • Con respiradero
    No
Capuchón para tubos de tamaño estándar 54.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371923

Rango de precios
1,3583 € - 0,6146 €

Niveles de existencias
5620 En stock
Atributos
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    ANSI 1-3/4
  • Con respiradero
    No