Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.
Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.
Material: PEBD, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Con respiradero | Color | Material | H | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | d | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1977 € - 0,4367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Verde
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
0,1865 € - 0,4128 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Azul
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
0,1977 € - 0,4367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Naranja
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
0,1394 € - 0,3081 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
2
|
||
149,453 € - 157,3222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Amarillo
|
PEBD
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
2
|
||
62,6446 € - 65,9406 € | 42 En stock |
No
|
Amarillo
|
PEBD
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
2
|
||
10093375 | 0,7873 € - 1,7412 € | 19037 En stock |
No
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
2
|
|
4,4928 € - 9,9333 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
2
|
||
1,4749 € - 3,2614 € | 70 En stock |
No
|
Gris
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
||
189,3346 € - 199,2947 € | 106 En stock |
No
|
Amarillo
|
PEBD
|
7.874 in
200.0 mm
|
DN 1200, ANSI 48
|
48 in
1219.2 mm
|
2
|
||
1,9896 € - 4,3981 € | 6598 En stock |
No
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
2
|
||
1,2208 € - 2,6986 € | 1090 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2
|
||
2,0707 € - 2,1795 € | 5611 En stock |
Sí
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
2
|
||
1,9219 € - 4,2487 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
2
|
||
4,4805 € - 9,9024 € | 2392 En stock |
Sí
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
||
0,1099 € - 0,2429 € | 1820 En stock |
Sí
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
2
|
||
0,8795 € - 0,926 € | 201 En stock |
No
|
Negro
|
PEBD
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
0,9695 € - 2,1417 € | 19 En stock |
No
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.067 in
77.9 mm
|
1
|
||
138,3084 € - 145,6008 € | 7 En stock |
No
|
Amarillo
|
PEBD
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 950, ANSI 38
|
38 in
965.2 mm
|
2
|
||
0,1475 € - 0,3261 € | 1500 En stock |
Sí
|
Amarillo
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar