Menu Search

Capuchones estándar para tubos

En stock

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
282 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Con respiradero Color Material H Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) d Tipo Compra
1,031 € - 2,2793 € 7524 En stock
Amarillo
PEBD
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
2
0,3655 € - 0,3846 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Negro
PEBD
36.0 mm
54.0 mm
2
0,5659 € - 1,2507 € 743 En stock
Amarillo
PEBD
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
2
1,3668 € - 3,022 € 5990 En stock
Amarillo
PEBD
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
2
155,7978 € - 164,0069 € 7 En stock
No
Amarillo
PEBD
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
2
3,886 € - 8,5902 € 131 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
193.7 mm
2
1,1345 € - 2,5075 € 200 En stock
No
Rojo
PEBD
40.0 mm
94.0 mm
2
0,2165 € - 0,4786 € 4951 En stock
No
Amarillo
PEBD
26.8 mm
32.0 mm
2
10103265 0,9579 € - 1,0089 € 300 En stock
No
Rojo
PEBD
40.0 mm
100.3 mm
2
1,7729 € - 1,8666 € 1129 En stock
Amarillo
PEBD
40.0 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
2
0,0875 € - 0,1935 € 36127 En stock
Amarillo
PEBD
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
2
0,7715 € - 0,8121 € 970 En stock
No
Negro
PEBD
32.0 mm
77.0 mm
2
170,0633 € - 179,014 € 2 En stock
No
Amarillo
PEBD
185.0 mm
DN 1100, ANSI 44
1117.8 mm
2
404,8518 € - 426,1522 € 5 En stock
No
Amarillo
PEBD
230.0 mm
DN 1600, ANSI 64
1625.6 mm
2
236,2305 € - 522,1791 € 6 En stock
Amarillo
PEBD
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
2
13,2286 € - 13,9173 € 4 En stock
Amarillo
PEBD
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
2
0,884 € - 1,9535 € 6530 En stock
Amarillo
PEBD
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
2
10085738 0,8864 € - 1,9597 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Amarillo
PEBD
31.0 mm
75.0 mm
2
1,9353 € - 4,2786 € 690 En stock
No
Amarillo
PEBD
34.1 mm
125.0 mm
2
0,1759 € - 0,1852 € 1365 En stock
No
Negro
PEBD
28.0 mm
35.0 mm
2
  • de 15
Capuchón para tubos de tamaño estándar 101.6 mm 40.0 mm Amarillo PEBD

10093405

Rango de precios
2,2793 € - 1,031 €

Niveles de existencias
7524 En stock
Atributos
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Con respiradero
Capuchón para tubos de tamaño estándar 54.0 mm 36.0 mm Negro PEBD

10103173

Rango de precios
0,3846 € - 0,3655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 76.1 mm 35.0 mm Amarillo PEBD

10070079

Rango de precios
1,2507 € - 0,5659 €

Niveles de existencias
743 En stock
Atributos
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Con respiradero
Capuchón para tubos de tamaño estándar 114.3 mm 40.0 mm Amarillo PEBD

10093429

Rango de precios
3,022 € - 1,3668 €

Niveles de existencias
5990 En stock
Atributos
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 100, ANSI 4
  • Con respiradero
Capuchón para tubos de tamaño estándar 1066.8 mm 185.0 mm Amarillo PEBD

10230664

Rango de precios
164,0069 € - 155,7978 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 1050, ANSI 42
  • Con respiradero
    No
Capuchón para tubos de tamaño estándar 193.7 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370674

Rango de precios
8,5902 € - 3,886 €

Niveles de existencias
131 En stock
Atributos
  • d
    193.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 94.0 mm 40.0 mm Rojo PEBD

10068199

Rango de precios
2,5075 € - 1,1345 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • d
    94.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Rojo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 32.0 mm 26.8 mm Amarillo PEBD

10087497

Rango de precios
0,4786 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
4951 En stock
Atributos
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 100.3 mm 40.0 mm Rojo PEBD

10103265

Rango de precios
1,0089 € - 0,9579 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • d
    100.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Rojo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 139.7 mm 40.0 mm Amarillo PEBD

10093450

Rango de precios
1,8666 € - 1,7729 €

Niveles de existencias
1129 En stock
Atributos
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 125, ANSI 5
  • Con respiradero
Capuchón para tubos de tamaño estándar 21.3 mm 20.0 mm Amarillo PEBD

10102473

Rango de precios
0,1935 € - 0,0875 €

Niveles de existencias
36127 En stock
Atributos
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Con respiradero
Capuchón para tubos de tamaño estándar 77.0 mm 32.0 mm Negro PEBD

10103203

Rango de precios
0,8121 € - 0,7715 €

Niveles de existencias
970 En stock
Atributos
  • d
    77.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 1117.8 mm 185.0 mm Amarillo PEBD

10238882

Rango de precios
179,014 € - 170,0633 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d
    1117.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 1100, ANSI 44
  • Con respiradero
    No
Capuchón para tubos de tamaño estándar 1625.6 mm 230.0 mm Amarillo PEBD

10238950

Rango de precios
426,1522 € - 404,8518 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 1600, ANSI 64
  • Con respiradero
    No
Capuchón para tubos de tamaño estándar 1066.8 mm 185.0 mm Amarillo PEBD

10242520

Rango de precios
522,1791 € - 236,2305 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 1050, ANSI 42
  • Con respiradero
Capuchón para tubos de tamaño estándar 609.6 mm 67.0 mm Amarillo PEBD

10242704

Rango de precios
13,9173 € - 13,2286 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 600, ANSI 24
  • Con respiradero
Capuchón para tubos de tamaño estándar 88.9 mm 36.0 mm Amarillo PEBD

10093382

Rango de precios
1,9535 € - 0,884 €

Niveles de existencias
6530 En stock
Atributos
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 80, ANSI 3
  • Con respiradero
Capuchón para tubos de tamaño estándar 75.0 mm 31.0 mm Amarillo PEBD

10085738

Rango de precios
1,9597 € - 0,8864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    75.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 125.0 mm 34.1 mm Amarillo PEBD

10087534

Rango de precios
4,2786 € - 1,9353 €

Niveles de existencias
690 En stock
Atributos
  • d
    125.0 mm
  • H
    34.1 mm
  • h
    34.1
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 35.0 mm 28.0 mm Negro PEBD

10103159

Rango de precios
0,1852 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
1365 En stock
Atributos
  • d
    35.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Negro