Menu Search

Capuchones flexibles - Alta temperatura

En stock

Los Flexiplugs de alta temperatura se utilizan para sujetar tornillos y clavos tanto en orificios roscados como lisos. Resiste la rotura y la contaminación. Se utiliza en los sectores de la automoción y la fabricación.

  • Se admiten tamaños de rosca métrica y UNF.
  • Proporcionan un agarre firme, resisten la rotura y el desgarro y son una buena protección contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
  • Se utilizan en equipos de construcción, eléctricos e industriales.
Material: PVC Color: Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1070

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 d2 Thread Sizes (All) Color Estándar de rosca Compra
0,0886 € - 0,196 € 5000 En stock
7.2 mm
4.4 mm
5/16;M8
Negro
Rosca UNF
0,3475 € - 0,7681 € 6500 En stock
25.8 mm
23.0 mm
1-1/16;M27
Negro
Rosca UNF
0,499 € - 1,103 € 4000 En stock
30.2 mm
27.4 mm
1-3/16;M33
Negro
Rosca UNF
0,1252 € - 0,2768 € 11500 En stock
10.3 mm
7.5 mm
Negro
Rosca UNF
0,1751 € - 0,3871 € 9100 En stock
13.5 mm
10.7 mm
9/16;M12
Negro
Rosca UNF
0,1075 € - 0,2378 € 4000 En stock
11.8 mm
9.0 mm
1/2";M12
Amarillo
Rosca UNF
0,1862 € - 0,4117 € 8000 En stock
9.1 mm
6.4 mm
3/8";M10
Amarillo
Rosca UNF
0,0863 € - 0,1908 € 4000 En stock
11.8 mm
9.0 mm
1/2;M12
Negro
Rosca UNF
0,1096 € - 0,2424 € 21000 En stock
9.1 mm
6.4 mm
3/8;M10
Negro
Rosca UNF
0,1514 € - 0,3349 € 55000 En stock
7.2 mm
4.4 mm
5/16;M8
Amarillo
Rosca UNF
0,2863 € - 0,6329 € 5950 En stock
21.6 mm
18.8 mm
7/8;M24
Negro
Rosca UNF
0,2543 € - 0,5623 € 2000 En stock
19.1 mm
16.3 mm
3/4;M20
Negro
Rosca UNF
0,2029 € - 0,4486 € 10000 En stock
15.4 mm
12.6 mm
5/8;M16
Negro
Rosca UNF
Solicite el plazo de entrega aquí
10.3 mm
7.5 mm
7/16 in
Amarillo
Rosca UNF
Tapones flexibles 7.2 mm 4.4 mm PVC Negro

10155028

Rango de precios
0,196 € - 0,0886 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    4.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16;M8
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapones flexibles 25.8 mm 23.0 mm PVC Negro

10155097

Rango de precios
0,7681 € - 0,3475 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • d1
    25.8 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/16;M27
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapones flexibles 30.2 mm 27.4 mm (D) Negro

10155103

Rango de precios
1,103 € - 0,499 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    27.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/16;M33
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones flexibles 10.3 mm 7.5 mm (D) Negro

10155042

Rango de precios
0,2768 € - 0,1252 €

Niveles de existencias
11500 En stock
Atributos
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    7.5 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapones flexibles 13.5 mm 10.7 mm PVC Negro

10155059

Rango de precios
0,3871 € - 0,1751 €

Niveles de existencias
9100 En stock
Atributos
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    10.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16;M12
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones flexibles 11.8 mm 7.5 mm PVC Amarillo

10009147

Rango de precios
0,2378 € - 0,1075 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2";M12
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones flexibles 9.1 mm 6.4 mm PVC Amarillo

10155127

Rango de precios
0,4117 € - 0,1862 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    6.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8";M10
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapones flexibles 11.8 mm 9.0 mm PVC Negro

10009130

Rango de precios
0,1908 € - 0,0863 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2;M12
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapones flexibles 9.1 mm 6.4 mm PVC Negro

10155035

Rango de precios
0,2424 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    6.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8;M10
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapones flexibles 7.2 mm 4.4 mm PVC Amarillo

10155110

Rango de precios
0,3349 € - 0,1514 €

Niveles de existencias
55000 En stock
Atributos
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    4.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16;M8
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapones flexibles 21.6 mm 18.8 mm PVC Negro

10155080

Rango de precios
0,6329 € - 0,2863 €

Niveles de existencias
5950 En stock
Atributos
  • d1
    21.6 mm
  • d2
    18.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8;M24
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapones flexibles 19.1 mm 16.3 mm PVC Negro

10155073

Rango de precios
0,5623 € - 0,2543 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    16.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M20
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapones flexibles 15.4 mm 12.6 mm PVC Negro

10155066

Rango de precios
0,4486 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    12.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8;M16
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapones flexibles 7.5 mm PVC Amarillo

10557860


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    7.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo