Los capuchones moleteados blandos son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Tienen un exterior moleteado y se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.
Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: TPE Color: Azul Código De La Serie: SRF0010
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | ID | Medida de la rosca | Color | Material | D | H | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2726 € - 0,3298 € | 494 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
M8 . 3/8 . 7/16
|
Azul
|
TPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4426 € - 0,9785 € | 7500 En stock |
1.476 in
37.5 mm
|
M40 ; 1-1/4 in ; 1-1/2 in
|
Azul
|
TPE
|
|
0.819 in
20.8 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,1958 € - 0,4326 € | 24100 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 ; 3/8 in
|
Azul
|
TPE
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2192 € - 0,4849 € | 10100 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
M20 ; M22 ; 1/2 in
|
Azul
|
TPE
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,4362 € - 0,9638 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
M25 ; M26 ; 3/4 in
|
Azul
|
TPE
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,1721 € - 0,3803 € | 28400 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M14 ; 1/4 in ; 5/8 in
|
Azul
|
TPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,1484 € - 0,3281 € | 300 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
M10 ; M12 ; 1/8 in ; 1/2 in ; 9/16 in
|
Azul
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,5831 € - 1,2892 € | 3400 En stock |
1.744 in
44.3 mm
|
M50 ; 1-1/2 in
|
Azul
|
TPE
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,4362 € - 0,9638 € | 3400 En stock |
1.016 in
25.8 mm
|
Non Threaded
|
Azul
|
TPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,6764 € - 1,4953 € | 2940 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
Non Threaded
|
Azul
|
TPE
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,3901 € - 0,8623 € | 400 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
M32 ; M36 ; 1 in ; 1-3/8 in
|
Azul
|
TPE
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,0483 € - 0,0752 € | 15000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M14; 1/2 - 9/16 in; 1/4 in
|
Azul
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,1109 € - 0,1725 € | 2700 En stock |
1.008 in
25.6 mm
|
M25-M26; 3/4 in
|
Azul
|
TPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0447 € - 0,0696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.445 in
11.3 mm
|
M10 - M12; 3/8 - 7/16 in; 1/8 in
|
Azul
|
TPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,1541 € - 0,2397 € | 98 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
M40; 1-1/4 in; 1-1/2 in
|
Azul
|
TPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,0735 € - 0,1144 € | 3000 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
M20-M22; 1/2 in
|
Azul
|
TPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1388 € - 0,2159 € | 1500 En stock |
1.394 in
35.4 mm
|
M32 - M36; 1 in; 1-3/8 in
|
Azul
|
TPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,27 € - 0,4201 € | 49 En stock |
2.441 in
62.0 mm
|
M56 - M58; 2 in
|
Azul
|
TPE
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0567 € - 0,0882 € | 5094 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
M169; 5/8 in; 3/8 in
|
Azul
|
TPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | 1600 En stock |
1.909 in
48.5 mm
|
M50; 1-1/2 in
|
Azul
|
TPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar