Los tapones termorretráctiles se utilizan para sellar, aislar y proteger tuberías roscadas y sin roscar, tubos y varillas. Presenta una gruesa pared adhesiva de revestimiento interior. Se contrae cuando se calienta y es capaz de funcionar a temperaturas entre -55 C y +110 C.Ideales para sellar o aislar y proteger tuberías, tubos y varillas.Se utilizan para proteger de daños, suciedad o humedad.Pueden funcionar a temperaturas de entre -55 C y +110 C. Material: PO Color: Negro Código De La Serie: SR1180
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | h | d1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5431 € - 1,625 € | 1196 En stock |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 19,1993 € - 42,4393 € | 249 En stock |
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 8,3567 € - 8,7988 € | 423 En stock |
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 8,5894 € - 9,0443 € | 20 En stock |
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,7929 € - 1,8879 € | 1595 En stock |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32,2103 € - 71,2012 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 10287965 | 2,4473 € - 2,5755 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
| 8,5338 € - 8,9871 € | 6346 En stock |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 11,8052 € - 12,4293 € | 78 En stock |
|
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 7,2566 € - 16,0364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 6,002 € - 6,3225 € | 2912 En stock |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 9,5732 € - 10,0809 € | 78 En stock |
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 2,9073 € - 3,0565 € | 316 En stock |
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 3,935 € - 4,1455 € | 359 En stock |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,965 € - 1,0159 € | 156 En stock |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,2224 € - 4,4445 € | 704 En stock |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 3,6547 € - 3,8486 € | 77 En stock |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5,9364 € - 6,2453 € | 5 En stock |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,0733 € - 1,1297 € | 2009 En stock |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar