Menu Search

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
272 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Thread Sizes (All) Color h Estándar de rosca Compra
0,0886 € - 0,196 € 13500 En stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Rojo
13.0 mm
Rosca UNF
0,4484 € - 0,991 € 81200 En stock
25.4 mm
Rojo
38.0 mm
0,0546 € - 0,1207 € 4500 En stock
3.6 mm
M4
Negro
25.0 mm
Métrica
0,0526 € - 0,1164 € 15000 En stock
5.2 mm
Non Threaded
Negro
13.0 mm
Sin rosca
0,0674 € - 0,149 € 1482 En stock
5.9 mm
M6; 1/4 in
Negro
25.0 mm
UNF
1,4178 € - 3,134 € 21 En stock
57.2 mm
Rojo
38.0 mm
0,0465 € - 0,1029 € 9650 En stock
3.6 mm
M4
Negro
13.0 mm
Métrica
0,08 € - 0,1769 € 25000 En stock
4.4 mm
M5; 3/16 in
Negro
25.0 mm
UNF
0,8407 € - 1,8583 € 200 En stock
41.3 mm
Rojo
38.0 mm
0,8157 € - 1,8033 € 350 En stock
38.1 mm
Rojo
38.0 mm
0,0582 € - 0,1287 € 500 En stock
2.0 mm
Non Threaded
Negro
13.0 mm
Sin rosca
0,3947 € - 0,8726 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.8 mm
Rojo
25.0 mm
0,9932 € - 2,1955 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.5 mm
Rojo
38.0 mm
0,0468 € - 0,1035 € 290 En stock
5.5 mm
Negro
13.0 mm
0,26 € - 0,5747 € 400 En stock
19.9 mm
Rojo
38.0 mm
0,2273 € - 0,5025 € 69 En stock
15.9 mm
M18
Negro
40.0 mm
Rosca métrica
0,08 € - 0,1769 € 500 En stock
6.4 mm
Non Threaded
Negro
25.0 mm
Sin rosca
0,08 € - 0,1769 € 390 En stock
7.9 mm
M8; 5/16 in
Negro
19.0 mm
UNF
0,1108 € - 0,2449 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Negro
19.0 mm
UNF
0,1163 € - 0,2571 € 16000 En stock
14.3 mm
M15
Negro
13.0 mm
Métrica
  • de 14
Capuchón para extremos redondos 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Rojo

10008676

Rango de precios
0,196 € - 0,0886 €

Niveles de existencias
13500 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 25.4 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rojo

10108826

Rango de precios
0,991 € - 0,4484 €

Niveles de existencias
81200 En stock
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 0.142 in 0.984 in PVC Negro

10108673

Rango de precios
0,1207 € - 0,0546 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 0.205 in 0.511 in PVC Negro

10006221

Rango de precios
0,1164 € - 0,0526 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 0.232 in 0.984 in PVC Negro

10006290

Rango de precios
0,149 € - 0,0674 €

Niveles de existencias
1482 En stock
Atributos
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón para extremos redondos 57.2 mm 38.0 mm PVC Rojo

10008980

Rango de precios
3,134 € - 1,4178 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 0.142 in 0.511 in PVC Negro

10006115

Rango de precios
0,1029 € - 0,0465 €

Niveles de existencias
9650 En stock
Atributos
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 0.173 in 0.984 in PVC Negro

10006177

Rango de precios
0,1769 € - 0,08 €

Niveles de existencias
25000 En stock
Atributos
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón para extremos redondos 41.3 mm 38.0 mm PVC Rojo

10108871

Rango de precios
1,8583 € - 0,8407 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 38.1 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rojo

10108864

Rango de precios
1,8033 € - 0,8157 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 0.079 in 0.511 in PVC Negro

10154618

Rango de precios
0,1287 € - 0,0582 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • d
    2.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 23.8 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008843

Rango de precios
0,8726 € - 0,3947 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 44.5 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rojo

10108888

Rango de precios
2,1955 € - 0,9932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 0.217 in 0.511 in PVC Negro

10006252

Rango de precios
0,1035 € - 0,0468 €

Niveles de existencias
290 En stock
Atributos
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos redondos 19.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rojo

10108802

Rango de precios
0,5747 € - 0,26 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 15.9 mm 40.0 mm PVC Negro

10108710

Rango de precios
0,5025 € - 0,2273 €

Niveles de existencias
69 En stock
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • h
    40.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 0.252 in 0.984 in PVC Negro

10006313

Rango de precios
0,1769 € - 0,08 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 0.311 in 0.748 in PVC Negro

10006399

Rango de precios
0,1769 € - 0,08 €

Niveles de existencias
390 En stock
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón para extremos redondos 0.500 in 0.748 in PVC Negro

10006603

Rango de precios
0,2449 € - 0,1108 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón para extremos redondos 0.563 in 0.511 in PVC Negro

10006696

Rango de precios
0,2571 € - 0,1163 €

Niveles de existencias
16000 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Negro