Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos capuchones para extremos redondos de vinilo a presión están hechos de PVC flexible y pueden alargarse hasta dimensiones mayores proporcionando un ajuste perfecto sin desgarrarse, romperse ni astillarse. El acabado brillante y atractivo hace que este capuchón sea ideal para su uso como capuchón para extremo decorativo. Nuestra gama se ofrece en opciones de color negro o rojo.
Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0838 € - 0,1853 € | 8250 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
0,289 € - 0,639 € | 292 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,047 € - 0,104 € | 4435 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin rosca
|
||
0,1207 € - 0,2669 € | 8405 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,3009 € - 0,6652 € | 6 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,1278 € - 0,2826 € | 12498 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
2,1555 € - 4,7635 € | 135 En stock |
2.748 in
69.8 mm
|
Rojo
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sin rosca
|
||
0,7923 € - 1,7515 € | 6369 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,6078 € - 1,3436 € | 782 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,406 € - 3,1084 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.374 in
60.3 mm
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,0637 € - 0,1408 € | 12457 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
3,3773 € - 7,4653 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3 in
76.2 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
1,4848 € - 3,2824 € | 19775 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
1,669 € - 3,689 € | 1830 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
0,9804 € - 2,1668 € | 4269 En stock |
2.252 in
57.2 mm
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
1,0444 € - 2,3096 € | 1350 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
4,0868 € - 9,034 € | 210 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
2,1415 € - 4,735 € | 3493 En stock |
2.748 in
69.8 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sin rosca
|
||
0,7096 € - 1,5688 € | 50 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,3718 € - 0,8221 € | 18859 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar