Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.
Instalación y extracción rápida y sencilla.
Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, LDPE - PIR, PE, PP Color: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Natural, Blanco Código De La Serie: SR1062, SRF0023
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | D | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2043 € - 0,4516 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0668 € - 0,1478 € | 3500 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,3349 € | 4400 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2669 € - 0,5899 € | 1500 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,05 € - 0,1106 € | 2310 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,6053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,555 € - 0,8885 € | 75 En stock |
Azul
|
PEBD
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,0318 € - 0,0703 € | 6500 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1875 € - 0,4148 € | 1710 En stock |
Azul
|
PEBD
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,3585 € - 0,7926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3739 € - 0,8265 € | 5160 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0605 € - 0,1339 € | 481 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0382 € - 0,0844 € | 9964 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0331 € - 0,062 € | 4500 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2002 € - 0,4424 € | 270 En stock |
Azul
|
PEBD
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,2714 € - 0,4416 € | 765 En stock |
Azul
|
PEBD
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7351 € - 1,6253 € | 1300 En stock |
Azul
|
PEBD
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3461 € - 0,765 € | 3500 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,1591 € | 1186 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,2112 € - 0,467 € | 12600 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar