Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.
Instalación y extracción rápida y sencilla.
Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, LDPE - PIR, PE, PP Color: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Natural, Blanco Código De La Serie: SR1062, SRF0023
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | D | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0583 € - 0,129 € | 8000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2197 € - 0,4061 € | 3310 En stock |
Azul
|
PEBD
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,6053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2001 € - 0,4424 € | 96000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0422 € - 0,0934 € | 6500 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0668 € - 0,1478 € | 3500 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,1591 € | 1186 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,3627 € - 0,8019 € | 2040 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,3932 € | 100 En stock |
Azul
|
PEBD
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,555 € - 0,8885 € | 75 En stock |
Azul
|
PEBD
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,0331 € - 0,062 € | 4500 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2714 € - 0,4416 € | 765 En stock |
Azul
|
PEBD
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7351 € - 1,6253 € | 1300 En stock |
Azul
|
PEBD
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0545 € - 0,1204 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2112 € - 0,467 € | 12600 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1274 € - 0,2817 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3739 € - 0,8265 € | 5160 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0757 € - 0,1674 € | 600 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0605 € - 0,1339 € | 481 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,1041 € | 24050 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar