Menu Search

Capuchones para extremos sin rosca

En stock

Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.

Instalación y extracción rápida y sencilla.

Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Protegen de forma segura tubos, tuberías y varillas con o sin rosca.
  • Instalación y extracción rápida y sencilla.
  • Se utiliza en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, LDPE - PIR, PE, PP Color: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Natural, Blanco Código De La Serie: SR1062, SRF0023

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
113 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material D H Compra
0,763 € - 1,6868 € 270 En stock
Amarillo
PE
53.5 mm
44.5 mm
0,7307 € - 1,615 € 1150 En stock
Amarillo
PE
50.0 mm
42.6 mm
3,5939 € - 7,9436 € 340 En stock
Negro
PE
91.0 mm
30.0 mm
0,5587 € - 1,2352 € 900 En stock
Gris
PP
37.7 mm
18.6 mm
0,9753 € - 2,1561 € 210 En stock
Amarillo
PE
54.0 mm
57.0 mm
0,34 € - 0,7518 € 1080 En stock
Amarillo
PE
38.3 mm
27.7 mm
0,2421 € - 0,2549 € 5000 En stock
Amarillo
PE
8.0 mm
28.6 mm
0,5615 € - 1,2411 € 480 En stock
Amarillo
PE
37.0 mm
57.4 mm
2000 En stock
Amarillo
PE
23.0 mm
27.6 mm
0,8954 € - 1,9796 € 140 En stock
Amarillo
PE
76.5 mm
45.5 mm
0,3571 € - 0,7895 € 3500 En stock
Blanco
PE
12.0 mm
22.0 mm
1,0095 € - 2,2311 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PE
56.0 mm
69.0 mm
1,4132 € - 3,1226 € 30 En stock
Negro
PE
76.0 mm
80.5 mm
0,8713 € - 1,926 € 280 En stock
Amarillo
PE
57.0 mm
34.0 mm
1,0829 € - 2,3939 € 7500 En stock
Amarillo
PE
1.5 mm
7.4 mm
0,6171 € - 1,3639 € 1650 En stock
Gris
PP
30.0 mm
19.0 mm
1,1678 € - 2,581 € 825 En stock
Amarillo
PE
89.5 mm
58.3 mm
0,6331 € - 1,3996 € 1400 En stock
Amarillo
PE
50.5 mm
56.8 mm
1,2164 € - 2,6886 € 600 En stock
Negro
PE
47.5 mm
73.5 mm
0,3653 € - 0,8075 € 52800 En stock
Natural
PE
17.6 mm
21.0 mm
  • de 6
Capuchones para extremos sin rosca 53.5 mm (DI) 44.5 mm (H) PE Amarillo

10137772

Rango de precios
1,6868 € - 0,763 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • D
    53.5 mm
  • H
    44.5 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 50.0 mm (DI) 42.6 mm (H) PE Amarillo

10137758

Rango de precios
1,615 € - 0,7307 €

Niveles de existencias
1150 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    42.6 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 91.0 mm (DI) 30.0 mm (H) PE Negro

10138120

Rango de precios
7,9436 € - 3,5939 €

Niveles de existencias
340 En stock
Atributos
  • D
    91.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 37.7 mm (DI) 18.6 mm (H) PP Gris

10137659

Rango de precios
1,2352 € - 0,5587 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • D
    37.7 mm
  • H
    18.6 mm
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 54.0 mm (DI) 57.0 mm (H) PE Amarillo

10137789

Rango de precios
2,1561 € - 0,9753 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • D
    54.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 38.3 mm (DI) 27.7 mm (H) PE Amarillo

10137666

Rango de precios
0,7518 € - 0,34 €

Niveles de existencias
1080 En stock
Atributos
  • D
    38.3 mm
  • H
    27.7 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 8.0 mm (DI) 28.6 mm (H) PE Amarillo

10136997

Rango de precios
0,2549 € - 0,2421 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    8.0 mm
  • H
    28.6 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 37.0 mm (DI) 57.4 mm (H) PE Amarillo

10137611

Rango de precios
1,2411 € - 0,5615 €

Niveles de existencias
480 En stock
Atributos
  • D
    37.0 mm
  • H
    57.4 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 23.0 mm (DI) 27.6 mm (H) PE Amarillo

10137345


Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 76.5 mm (DI) 45.5 mm (H) PE Amarillo

10138007

Rango de precios
1,9796 € - 0,8954 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • D
    76.5 mm
  • H
    45.5 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 12.0 mm (DI) 22.0 mm (H) PE Blanco

10137123

Rango de precios
0,7895 € - 0,3571 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos redondos - Estándar 56.0 mm (DI) Negro

10137796

Rango de precios
2,2311 € - 1,0095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    56.0 mm
  • H
    69.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 76.0 mm (DI) 80.5 mm (H) PE Negro

10137970

Rango de precios
3,1226 € - 1,4132 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • D
    76.0 mm
  • H
    80.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 57.0 mm 34.0 mm PE Amarillo

10137802

Rango de precios
1,926 € - 0,8713 €

Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • D
    57.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 1.5 mm (DI) 7.4 mm (H) PE Amarillo

10136850

Rango de precios
2,3939 € - 1,0829 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • D
    1.5 mm
  • H
    7.4 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 30.0 mm (DI) 19.0 mm (H) PP Gris

10137499

Rango de precios
1,3639 € - 0,6171 €

Niveles de existencias
1650 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 89.5 mm (DI) 58.3 mm (H) PE Amarillo

10138113

Rango de precios
2,581 € - 1,1678 €

Niveles de existencias
825 En stock
Atributos
  • D
    89.5 mm
  • H
    58.3 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 50.5 mm (DI) 56.8 mm (H) PE Amarillo

10137741

Rango de precios
1,3996 € - 0,6331 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • D
    50.5 mm
  • H
    56.8 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 47.5 mm (DI) 73.5 mm (H) PE Negro

10137727

Rango de precios
2,6886 € - 1,2164 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    47.5 mm
  • H
    73.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 17.6 mm (DI) 21.0 mm (H) PE Natural

10137239

Rango de precios
0,8075 € - 0,3653 €

Niveles de existencias
52800 En stock
Atributos
  • D
    17.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790