Menu Search

Capuchones para tubos con nervio

En stock

Los tapones acanalados para tubos impiden la entrada de suciedad y otros contaminantes en tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Enmascara zonas durante los procesos de pintura. Puede resistir temperaturas de hasta 79,4 C.Protegen de la suciedad, el polvo o los residuos.Diseñados para aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), e industriales.Pueden soportar una temperatura máxima de 79,4 C. Material: LDPE - PIR Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1387

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d h Compra
0,0717 € - 0,1585 € 36000 En stock
15.0 mm
20.0 mm
0,1342 € - 0,2968 € 8375 En stock
22.0 mm
20.0 mm
0,0943 € - 0,2085 € 4289 En stock
18.0 mm
20.0 mm
0,0716 € - 0,1582 € 12000 En stock
16.0 mm
20.0 mm
0,0307 € - 0,0679 € 8790 En stock
12.0 mm
16.0 mm
0,0399 € - 0,0882 € 10000 En stock
10.2 mm
16.0 mm
1,3424 € - 2,9677 € 425 En stock
110.0 mm
34.6 mm
0,1145 € - 0,2531 € 20000 En stock
20.0 mm
20.0 mm
10086698 0,1799 € - 0,3978 € 2088 En stock
28.0 mm
26.5 mm
0,2111 € - 0,4667 € 160 En stock
30.0 mm
26.5 mm
0,1461 € - 0,3231 € 8204 En stock
25.0 mm
20.0 mm
0,5277 € - 1,1666 € 240 En stock
54.0 mm
27.8 mm
0,2383 € - 0,5265 € 350 En stock
38.0 mm
27.0 mm
0,2327 € - 0,5146 € 560 En stock
35.0 mm
26.5 mm
Capuchones para tubos con nervio LDPE - PIR Rojo

10086650

Rango de precios
0,1585 € - 0,0717 €

Niveles de existencias
36000 En stock
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para tubos con nervio LDPE - PIR Rojo

10087077

Rango de precios
0,2968 € - 0,1342 €

Niveles de existencias
8375 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para tubos con nervio LDPE - PIR Rojo

10087060

Rango de precios
0,2085 € - 0,0943 €

Niveles de existencias
4289 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para tubos con nervio LDPE - PIR Rojo

10086667

Rango de precios
0,1582 € - 0,0716 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para tubos con nervio LDPE - PIR Rojo

10086643

Rango de precios
0,0679 € - 0,0307 €

Niveles de existencias
8790 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para tubos con nervio LDPE - PIR Rojo

10086636

Rango de precios
0,0882 € - 0,0399 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • d
    10.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para tubos con nervio LDPE - PIR Amarillo

10087527

Rango de precios
2,9677 € - 1,3424 €

Niveles de existencias
425 En stock
Atributos
  • d
    110.0 mm
  • h
    34.6 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para tubos con nervio LDPE - PIR Rojo

10086674

Rango de precios
0,2531 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para tubos con nervio LDPE - PIR Rojo

10086698

Rango de precios
0,3978 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
2088 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para tubos con nervio LDPE - PIR Rojo

10087039

Rango de precios
0,4667 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para tubos con nervio LDPE - PIR Rojo

10086681

Rango de precios
0,3231 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
8204 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para tubos con nervio LDPE - PIR Rojo

10087640

Rango de precios
1,1666 € - 0,5277 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • d
    54.0 mm
  • h
    27.8 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para tubos con nervio LDPE - PIR Rojo

10086711

Rango de precios
0,5265 € - 0,2383 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • d
    38.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para tubos con nervio LDPE - PIR Rojo

10086704

Rango de precios
0,5146 € - 0,2327 €

Niveles de existencias
560 En stock
Atributos
  • d
    35.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000