Menu Search

Capuchones protectores para terminales con junta tórica

En stock

Nuestra gama de capuchones protectores para terminales con junta tórica están diseñados para proteger los conectores protectores para terminales con junta tórica que se utilizan en las conexiones hidráulicas.

El diseño del capuchón presenta una longitud general mayor para ofrecer una mayor protección contra la entrada de suciedad y otros contaminantes. También incluye un anillo de retención moldeado en el extremo que se ajusta a presión bajo el conector para mantenerlo en su sitio durante el transporte y el procesamiento.

Nuestra gama es adecuada para tamaños de rosca UNF y JIC.

  • Diseñados para proteger los conectores para terminales con junta tórica usados en las conexiones hidráulicas.
  • Presentan una longitud general mayor para ofrecer más protección.
  • Adecuados para roscas UNF y JIC.
Material: PEBD Color: Negro, Azul Código De La Serie: SRCFST, SR1078

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad L1 Medida de la rosca L d2 D d1 Estándar de rosca Compra
0,2111 € - 0,4667 € 206081 En stock
8.3 mm
9/16-18"
14.7 mm
12.7 mm
22.2 mm
19.5 mm
Rosca UNF
1,5158 € - 3,3509 € 1440 En stock
14.7 mm
1-7/16-12"
27.8 mm
34.1 mm
46.8 mm
45.8 mm
Rosca UNF
0,272 € - 0,6013 € 8927 En stock
9.4 mm
11/16-16
17.1 mm
15.1 mm
25.0 mm
22.9 mm
Rosca UNF
0,364 € - 0,8048 € 7455 En stock
13.5 mm
1/14
23.4 mm
23.0 mm
34.9 mm
31.9 mm
Rosca UNF
1,0788 € - 2,3845 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.7 mm
1-11/16-12
27.8 mm
40.5 mm
54.0 mm
53.2 mm
Rosca UNF
0,4723 € - 1,0441 € 13948 En stock
14.5 mm
1-3/16-12
26.2 mm
27.8 mm
41.3 mm
38.9 mm
Rosca UNF
10186268 0,3424 € - 0,7569 € 45790 En stock
10.9 mm
13/16-16
21.0 mm
19.1 mm
29.4 mm
26.8 mm
Rosca UNF
0,0517 € - 0,0804 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.2 mm
13.8 mm
14.0 mm
24.4 mm
18.0 mm
DIN 43650
Capuchones protectores para terminales con junta tórica 9/16"-18 UNF/JIC UNF/JIC Azul PEBD

10186244

Rango de precios
0,4667 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
206081 En stock
Atributos
  • D
    22.2 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    12.7 mm
  • L
    14.7 mm
  • L1
    8.3 mm
Capuchones protectores para terminales con junta tórica 1-7/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Azul PEBD

10186299

Rango de precios
3,3509 € - 1,5158 €

Niveles de existencias
1440 En stock
Atributos
  • D
    46.8 mm
  • d1
    45.8 mm
  • d2
    34.1 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
Capuchones protectores para terminales con junta tórica 11/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Azul PEBD

10186251

Rango de precios
0,6013 € - 0,272 €

Niveles de existencias
8927 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • d1
    22.9 mm
  • d2
    15.1 mm
  • L
    17.1 mm
  • L1
    9.4 mm
Capuchones protectores para terminales con junta tórica 1"-14 UNF/JIC UNF/JIC Azul PEBD

10186275

Rango de precios
0,8048 € - 0,364 €

Niveles de existencias
7455 En stock
Atributos
  • D
    34.9 mm
  • d1
    31.9 mm
  • d2
    23.0 mm
  • L
    23.4 mm
  • L1
    13.5 mm
Capuchones protectores para terminales con junta tórica 1-11/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Azul PEBD

10186305

Rango de precios
2,3845 € - 1,0788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    54.0 mm
  • d1
    53.2 mm
  • d2
    40.5 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
Capuchones protectores para terminales con junta tórica 1-3/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Azul PEBD

10186282

Rango de precios
1,0441 € - 0,4723 €

Niveles de existencias
13948 En stock
Atributos
  • D
    41.3 mm
  • d1
    38.9 mm
  • d2
    27.8 mm
  • L
    26.2 mm
  • L1
    14.5 mm
Capuchones protectores para terminales con junta tórica 13/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Azul PEBD

10186268

Rango de precios
0,7569 € - 0,3424 €

Niveles de existencias
45790 En stock
Atributos
  • D
    29.4 mm
  • d1
    26.8 mm
  • d2
    19.1 mm
  • L
    21.0 mm
  • L1
    10.9 mm
Capuchones protectores para terminales con junta tórica 14.0 mm 18.0 mm Negro PEBD

20571009

Rango de precios
0,0804 € - 0,0517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    13.8 mm
  • L1
    10.2 mm