Menu Search

Capuchones Reforzados para Tubos

En stock

Los tapones para tubos de alta resistencia protegen el extremo de los tubos del polvo, los residuos y los contaminantes. Presenta una base de diseño reforzada. Puede resistir temperaturas que van desde 66 C hasta -40 C.Se utilizan para proteger el extremo de una tubería del polvo, la suciedad y otras impurezas.Se utilizan en fontanería, calefacción, ventilación y aplicaciones industriales.Resistencia a temperaturas de 66 C a -40 C. Material: PEBD, PE Color: Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1389

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material h d1 Compra
7,0967 € - 15,6869 € 689 En stock
Negro
PE
31.0 mm
76.1 mm
0,2111 € - 0,4667 € 1000 En stock
Amarillo
PEBD
22.0 mm
25.4 mm
0,732 € - 1,6186 € 128 En stock
Amarillo
PEBD
28.0 mm
48.3 mm
0,5726 € - 1,2656 € 2000 En stock
Amarillo
PE
26.6 mm
44.5 mm
0,8119 € - 1,7949 € 313 En stock
Amarillo
PE
24.3 mm
50.8 mm
1,3499 € - 2,9828 € 328 En stock
Amarillo
PE
30.0 mm
70.0 mm
0,4277 € - 0,9454 € 410 En stock
Amarillo
PE
25.4 mm
31.8 mm
0,5048 € - 1,116 € 800 En stock
Amarillo
PE
24.6 mm
35.0 mm
0,8391 € - 1,855 € 293 En stock
Amarillo
PE
28.4 mm
54.0 mm
0,7269 € - 1,6068 € 256 En stock
Amarillo
PE
28.4 mm
47.7 mm
1,5024 € - 3,3207 € 4 En stock
Amarillo
PE
31.0 mm
76.1 mm
0,1475 € - 0,3261 € 2908 En stock
Amarillo
PE
17.2 mm
21.4 mm
0,8933 € - 1,9748 € 270 En stock
Amarillo
PE
25.4 mm
57.2 mm
0,5158 € - 1,1397 € 11230 En stock
Amarillo
PE
26.6 mm
41.3 mm
0,091 € - 0,2013 € 8426 En stock
Amarillo
PE
12.7 mm
19.0 mm
1,8138 € - 4,0097 € 195 En stock
Negro
PEBD
30.5 mm
88.9 mm
1,6098 € - 3,5607 € 36 En stock
Amarillo
PE
31.0 mm
82.5 mm
0,5075 € - 1,122 € Solicite el plazo de entrega aquí
Amarillo
PE
28.4 mm
38.0 mm
0,1447 € - 0,3201 € 21 En stock
Negro
PE
25.4 mm
27.0 mm
0,8811 € - 1,9477 € 221 En stock
Amarillo
PE
30.4 mm
63.5 mm
  • de 2
Capuchones Reforzados para Tubos 76.1 mm (DI) 31.0 mm (H) PE Negro

10106914

Rango de precios
15,6869 € - 7,0967 €

Niveles de existencias
689 En stock
Atributos
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 25.4 mm (DI) 22.0 mm (H) PEBD Amarillo

10083406

Rango de precios
0,4667 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos PEBD Amarillo

10081808

Rango de precios
1,6186 € - 0,732 €

Niveles de existencias
128 En stock
Atributos
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 44.5 mm 26.6 mm Amarillo

10081792

Rango de precios
1,2656 € - 0,5726 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 50.8 mm 24.3 mm Amarillo

10068922

Rango de precios
1,7949 € - 0,8119 €

Niveles de existencias
313 En stock
Atributos
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 70.0 mm 30.0 mm Amarillo

10082263

Rango de precios
2,9828 € - 1,3499 €

Niveles de existencias
328 En stock
Atributos
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 31.8 mm 25.4 mm Amarillo

10070123

Rango de precios
0,9454 € - 0,4277 €

Niveles de existencias
410 En stock
Atributos
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 35.0 mm 24.6 mm Amarillo

10082287

Rango de precios
1,116 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 54.0 mm 28.4 mm Amarillo

10072417

Rango de precios
1,855 € - 0,8391 €

Niveles de existencias
293 En stock
Atributos
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 47.7 mm 28.4 mm Amarillo

10082317

Rango de precios
1,6068 € - 0,7269 €

Niveles de existencias
256 En stock
Atributos
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 76.1 mm 31.0 mm Amarillo

10081730

Rango de precios
3,3207 € - 1,5024 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 21.4 mm 17.2 mm Amarillo

10083383

Rango de precios
0,3261 € - 0,1475 €

Niveles de existencias
2908 En stock
Atributos
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 57.2 mm 25.4 mm Amarillo

10081778

Rango de precios
1,9748 € - 0,8933 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 41.3 mm 26.6 mm Amarillo

10076927

Rango de precios
1,1397 € - 0,5158 €

Niveles de existencias
11230 En stock
Atributos
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PE
  • Código de material
    3923509000
Capuchones Reforzados para Tubos 19.0 mm 12.7 mm Amarillo

10083376

Rango de precios
0,2013 € - 0,091 €

Niveles de existencias
8426 En stock
Atributos
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 88.9 mm 30.5 mm Negro PEBD

10139639

Rango de precios
4,0097 € - 1,8138 €

Niveles de existencias
195 En stock
Atributos
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 82.5 mm 31.0 mm Amarillo

10082362

Rango de precios
3,5607 € - 1,6098 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 38.0 mm 28.4 mm Amarillo

10072967

Rango de precios
1,122 € - 0,5075 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 27.0 mm 25.4 mm Negro

10104187

Rango de precios
0,3201 € - 0,1447 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Capuchones Reforzados para Tubos 63.5 mm 30.4 mm Amarillo

10071656

Rango de precios
1,9477 € - 0,8811 €

Niveles de existencias
221 En stock
Atributos
  • d1
    63.5 mm
  • h
    30.4 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790