Menu Search

Capuchones Uniscrew

En stock

Los tapones uni-tornillo están diseñados para ofrecer un aspecto enrasado y sin juntas. Están unidas a una arandela mediante una bisagra que se pliega perfectamente cuando se introduce en el tapón. Fácil de instalar con un ajuste a presión. Protege contra los daños, la humedad y la corrosión.

  • Protegen contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
  • Se unen a una arandela mediante una bisagra que se pliega perfectamente al introducirla en la tapa.
  • Se utilizan en el montaje de muebles, interiores de automóviles y equipos eléctricos.
Material: PP Color: Negro, Blanco Código De La Serie: SR1807

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H Tipo de rosca h1 D Compra
0,0441 € - 0,0977 € 13500 En stock
Blanco
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
10126486 0,0463 € - 0,1025 € 28800 En stock
Blanco
8.3 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.8 mm
13.7 mm
0,0441 € - 0,0977 € 30320 En stock
Negro
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
10203651 0,0878 € - 0,1941 € 62500 En stock
Blanco
6.0 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
17.5 mm
10338124 0,1271 € - 0,2811 € 21000 En stock
Negro
6.5 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.5 mm
17.5 mm
Capuchones Uniscrew 13.6 mm 4.4 mm PP Blanco

10130018

Rango de precios
0,0977 € - 0,0441 €

Niveles de existencias
13500 En stock
Atributos
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Tipo de rosca
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Color
    Blanco
Capuchones Uniscrew 13.7 mm 8.3 mm PP Blanco

10126486

Rango de precios
0,1025 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
28800 En stock
Atributos
  • D
    13.7 mm
  • H
    8.3 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Tipo de rosca
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Color
    Blanco
Capuchones Uniscrew 13.6 mm 4.4 mm PP Negro

10130001

Rango de precios
0,0977 € - 0,0441 €

Niveles de existencias
30320 En stock
Atributos
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Tipo de rosca
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Color
    Negro
Capuchones Uniscrew 17.5 mm 6.0 mm PP Blanco

10203651

Rango de precios
0,1941 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
62500 En stock
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Tipo de rosca
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Color
    Blanco
Capuchones Uniscrew 17.5 mm 6.5 mm PP Negro

10338124

Rango de precios
0,2811 € - 0,1271 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.5 mm
  • h1
    1.5 mm
  • Tipo de rosca
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Color
    Negro