La gama de tubos termorretráctiles de propósito general es muy versátil en cuanto a sus posibilidades de aplicación y opciones de estilos y colores. La versión no adhesiva del tubo 3:1 es muy flexible y ampliamente utilizada para aislamientos eléctricos y protecciones de componentes en línea, terminales de conectores, y empalmes con alta resistencia al aislamiento y excelente resistencia. También es apto para heces de cables muy flexibles. Puede usarse para identificar o codificar por colores cables, alambres, terminales y componentes
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior (contraído) | Índice de encogimiento | Diámetro interior previamente a la contracción | Color | Forma del tubo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,5436 € - 15,3058 € | 73 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Redonda
|
||
14,5436 € - 15,3058 € | 141 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Marrón
|
Redonda
|
||
14,5436 € - 15,3058 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Gris
|
Redonda
|
||
13,3694 € - 14,0801 € | 48 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Rojo
|
Redonda
|
||
12,8647 € - 13,5342 € | 159 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Blanco
|
Redonda
|
||
133,4674 € - 140,492 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Rojo
|
Plano
|
||
64,1484 € - 67,5268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Rojo
|
Redonda
|
||
131,4692 € - 138,3908 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Morado
|
Plano
|
||
88,9611 € - 93,6476 € | 11 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Rojo
|
Plano
|
||
196,5137 € - 206,8549 € | 13 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Morado
|
Plano
|
||
104,0609 € - 109,5302 € | 7 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rojo
|
Plano
|
||
77,3633 € - 81,4318 € | 7 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Blanco
|
Redonda
|
||
77,3633 € - 81,4318 € | 128 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Rojo
|
Redonda
|
||
71,5541 € - 75,3239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Blanco
|
Redonda
|
||
29,1696 € - 30,7043 € | 19 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Morado
|
Plano
|
||
65,7552 € - 69,2057 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Morado
|
Redonda
|
||
12,8647 € - 13,5342 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Morado
|
Redonda
|
||
13,3694 € - 14,0801 € | 182 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Morado
|
Redonda
|
||
97,6646 € - 102,8146 € | 2 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blanco
|
Plano
|
||
88,9611 € - 93,6476 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Morado
|
Plano
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar