Menu Search

Raíl con guía lineal 20.0 6.0 3420.0 Aluminio

Este riel de guía lineal de 20 mm se utiliza en aplicaciones con cargas pesadas para guiar y apoyar componentes móviles en sentido lineal. Tiene una fuerza de tensión más baja, además de ser ligero y robusto gracias a su fabricación de aluminio.
Referencia de Essentra:

20170509

Número de pieza del fabricante:

20170509

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 428,7169 €
5 - 9 407,2826 €
10 - 19 385,8483 €
20 - 49 364,414 €
50 + 321,5454 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

428,72 €

1 x 428,7169 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de raíl Referencia
Tamaño del riel 20.0
l1 3420.0
w1 20.0
h1 19.3
d1 6.0
d2 9.4
h2 7.7
l2 60.0
l3 30.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros