Menu Search

Carros con bridas - Estándar

En producción

Estos carros estándar con bridas son un tipo de guía lineal que se utiliza para aplicaciones de movimiento lineal que requieren alta resistencia y precisión. Aportan precisión, estabilidad y fiabilidad. Los rieles de acero están templados para aumentar la durabilidad y la vida útil resistente al desgaste.

El diseño con bridas aporta mayor superficie para montar el componente móvil, pero también permite fijarse a la pieza móvil tanto desde arriba como desde abajo del carro.

El carro se suministra separado de los rieles y montado en bloques ficticios. Para colocar el carro en los rieles, alinee el bloque ficticio con el extremo del riel y deslícelo sobre él. Se utiliza en muchas aplicaciones, entre las que se incluyen equipos, automoción, sistemas de manipulación de material, dispositivos médicos, etc.

  • Los rieles de acero están templados para aumentar la durabilidad y la vida útil resistente al desgaste.
  • Aportan precisión, estabilidad y fiabilidad.
  • El diseño con bridas aporta mayor superficie para montar el componente móvil, pero también permite fijarse a la pieza móvil.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1016F

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
19 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del riel h2 h1 w1 l3 l2 l1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
92.5
123.5
Solicite el plazo de entrega aquí
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
110.0
145.0
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
4.5
30.0
63.0
40.0
48.5
70.1
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
103.5
130.5
Solicite el plazo de entrega aquí
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
94.0
129.0
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
67.8
94.8
Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
122.5
153.5
Solicite el plazo de entrega aquí
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
116.0
155.0
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
3.4
24.0
47.0
30.0
40.2
58.6
Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
80.5
111.5
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
78.0
105.0
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
3.4
24.0
47.0
30.0
47.7
66.1
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
57.5
79.2
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
86.9
108.6
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
72.2
93.9
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
4.5
30.0
63.0
40.0
61.3
82.9
Solicite el plazo de entrega aquí
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
171.0
210.0
Solicite el plazo de entrega aquí
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
154.0
193.0
Solicite el plazo de entrega aquí
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
139.0
174.0
Montante con brida 35.0 123.5 48.0 Acero

20158798


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    48.0
  • l2
    92.5
  • w1
    100.0
Montante con brida 45.0 145.0 60.0 Acero

20158804


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    60.0
  • l2
    110.0
  • w1
    120.0
Montante con brida 20.0 70.1 30.0 Acero

20158644


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    20.0
  • l1
    70.1
  • h1
    30.0
  • l2
    48.5
  • w1
    63.0
Montante con brida 30.0 130.5 42.0 Acero

20158699


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    42.0
  • l2
    103.5
  • w1
    90.0
Montante con brida 45.0 129.0 60.0 Acero

20158729


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    60.0
  • l2
    94.0
  • w1
    120.0
Montante con brida 30.0 94.8 42.0 Acero

20158682


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    42.0
  • l2
    67.8
  • w1
    90.0
Montante con brida 35.0 153.5 48.0 Acero

20158712


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    48.0
  • l2
    122.5
  • w1
    100.0
Montante con brida 55.0 155.0 70.0 Acero

20158743


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    70.0
  • l2
    116.0
  • w1
    140.0
Montante con brida 15.0 58.6 24.0 Acero

20158637


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    24.0
  • l2
    40.2
  • w1
    47.0
Montante con brida 35.0 111.5 48.0 Acero

20158705


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    48.0
  • l2
    80.5
  • w1
    100.0
Montante con brida 30.0 105.0 42.0 Acero

20158781


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    42.0
  • l2
    78.0
  • w1
    90.0
Montante con brida 15.0 66.1 24.0 Acero

20158767


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    15.0
  • l1
    66.1
  • h1
    24.0
  • l2
    47.7
  • w1
    47.0
Montante con brida 25.0 79.2 36.0 Acero

20158668


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    36.0
  • l2
    57.5
  • w1
    70.0
Montante con brida 25.0 108.6 36.0 Acero

20158675


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    25.0
  • l1
    108.6
  • h1
    36.0
  • l2
    86.9
  • w1
    70.0
Montante con brida 25.0 93.9 36.0 Acero

20158774


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    25.0
  • l1
    93.9
  • h1
    36.0
  • l2
    72.2
  • w1
    70.0
Montante con brida 20.0 82.9 30.0 Acero

20158651


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    20.0
  • l1
    82.9
  • h1
    30.0
  • l2
    61.3
  • w1
    63.0
Montante con brida 55.0 210.0 70.0 Acero

20158750


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    70.0
  • l2
    171.0
  • w1
    140.0
Montante con brida 55.0 193.0 70.0 Acero

20158811


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    70.0
  • l2
    154.0
  • w1
    140.0
Montante con brida 45.0 174.0 60.0 Acero

20158736


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del riel
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    60.0
  • l2
    139.0
  • w1
    120.0