Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Casquillos fabricados en caucho natural y acero. Estos casquillos están disponibles en tres tipos y una combinación de tamaños para adaptarse a su propósito.
Código De La Serie: SR6485
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura de la base | Diámetro interior | Diámetro del orificio | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8221 € - 19,506 € | 135 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 12,2071 € - 26,9742 € | 16 En stock |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 16,3156 € - 17,1783 € | 55 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,26 € - 27,0799 € | 231 En stock |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,0866 € - 20,0772 € | 195 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 70,064 € - 73,7518 € | 4 En stock |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 13,1171 € - 14,5746 € | 35 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 15,3874 € - 16,1945 € | 40 En stock |
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10306147 | 3,9667 € - 8,7705 € | 66 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 26,2315 € - 27,613 € | 3 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 12,1013 € - 26,7626 € | 20 En stock |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 51,5788 € - 54,2973 € | 13 En stock |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 8,5672 € - 9,0199 € | 20 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,861 € - 8,5312 € | 53 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 48,9978 € - 108,3197 € | 31 En stock |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar