Menu Search

Cerraduras de cuarto de vuelta para puertas gruesas

En stock

Los protectores para cierres se suelen utilizar con paneles gruesos, como paneles aislantes, y con puertas gruesas. Se suministran con una cabeza de reborde doble de 5 mm y una junta de sellado de goma.

  • Sellado conforme a la norma IP65
  • Material: aleación de zinc fundido
  • Acabado: cromado


Código De La Serie: SR5526

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de llave Longitud de agarre Rango de agarre Grosor de puerta máximo compatible Compra
2,6525 € - 4,126 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave triangular 8,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
2,6827 € - 4,1731 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave triangular 8,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
3,2034 € - 4,9831 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave cuadrada 8,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
4,9955 € - 9,4018 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave cuadrada 8,0 mm
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
22,042 € - 30,8588 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave de reborde doble 5,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
5,1523 € - 8,0148 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave de reborde doble 3,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
18,5915 € - 26,0281 € 139 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
50.0 mm
50.0 mm
30.0 mm
4,6556 € - 8,7529 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave triangular 8,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
5,4178 € - 10,1805 € 40 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
5,4178 € - 10,1805 € 50 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
5,4178 € - 10,1805 € 47 En stock
Llave de reborde doble 3,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
5,1486 € - 8,0089 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave cuadrada 8,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
4,9955 € - 9,4018 € 50 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
17,0156 € - 23,8218 € 102 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
40.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
4,9955 € - 9,4018 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave de reborde doble 3,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
2,6827 € - 4,1731 € 53 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
4,6556 € - 8,7529 € 190 En stock
Llave de reborde doble 3,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
20,1262 € - 28,1767 € 183 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
55.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
4,6556 € - 8,7529 € 100 En stock
Llave triangular 8,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
4,3054 € - 8,104 € 85 En stock
Llave triangular 8,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
  • de 3
Cierre de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 34.0 mm Aleación de zinc

20058883

Rango de precios
4,126 € - 2,6525 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 66.0 mm Aleación de zinc

20058944

Rango de precios
4,1731 € - 2,6827 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave cuadrada 8,0 mm 34.0 mm Aleación de zinc

20058791

Rango de precios
4,9831 € - 3,2034 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave cuadrada 8,0 mm 56.0 mm Aleación de zinc

20058838

Rango de precios
9,4018 € - 4,9955 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 64.0 mm Aleación de zinc

20058746

Rango de precios
30,8588 € - 22,042 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 3,0 mm 66.0 mm Aleación de zinc

20058562

Rango de precios
8,0148 € - 5,1523 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 50.0 mm Aleación de zinc

20058678

Rango de precios
26,0281 € - 18,5915 €

Niveles de existencias
139 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 44.0 mm Aleación de zinc

20058890

Rango de precios
8,7529 € - 4,6556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave cuadrada 8,0 mm 64.0 mm Aleación de zinc

20058845

Rango de precios
10,1805 € - 5,4178 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave cuadrada 8,0 mm 70.0 mm Aleación de zinc

20058869

Rango de precios
10,1805 € - 5,4178 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 3,0 mm 70.0 mm Aleación de zinc

20058579

Rango de precios
10,1805 € - 5,4178 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave cuadrada 8,0 mm 66.0 mm Aleación de zinc

20058852

Rango de precios
8,0089 € - 5,1486 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave cuadrada 8,0 mm 54.0 mm Aleación de zinc

20058821

Rango de precios
9,4018 € - 4,9955 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 40.0 mm Aleación de zinc

20058623

Rango de precios
23,8218 € - 17,0156 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 3,0 mm 54.0 mm Aleación de zinc

20058531

Rango de precios
9,4018 € - 4,9955 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 70.0 mm Aleación de zinc

20058777

Rango de precios
4,1731 € - 2,6827 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 3,0 mm 44.0 mm Aleación de zinc

20058517

Rango de precios
8,7529 € - 4,6556 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 56.0 mm Aleación de zinc

20058708

Rango de precios
28,1767 € - 20,1262 €

Niveles de existencias
183 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 46.0 mm Aleación de zinc

20058906

Rango de precios
8,7529 € - 4,6556 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 30.0 mm Aleación de zinc

20058876

Rango de precios
8,104 € - 4,3054 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Finalizar
    Cromado
  • Longitud de la leva
    45.0 mm