Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta

En stock

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

Código De La Serie: SR5007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de montaje Material Finalizar Tipo de llave Rango de agarre Compra
5,892 € - 13,2544 € 218 En stock
38,1235 € - 85,8095 € 50 En stock
Acero inoxidable 304
Llave de reborde doble 5,0 mm
1,3274 € - 1,4749 € 101 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave de reborde doble 3,0 mm
25,7757 € - 25,7757 € 56 En stock
Mano derecha e izquierda
Acero inoxidable
Bruto
Llave triangular 7,0 mm
7.5 mm
38,1235 € - 85,8095 € 106 En stock
Acero inoxidable 304
Llave de reborde doble 5,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 2 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
11,1291 € - 12,3657 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Acero inoxidable
Bruto
Llave ranurada
7.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
8.5 mm
25,9159 € - 25,9159 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Acero inoxidable
Bruto
Llave triangular 7,0 mm
13.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
18.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
24.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
26.5 mm
1,833 € - 2,8514 € 46 En stock
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
8.5 mm
8,9033 € - 9,8925 € 100 En stock
Mano derecha e izquierda
Acero inoxidable
Bruto
Llave cuadrada 6,0 mm
13.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € 49 En stock
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
14.5 mm
7,0556 € - 15,8354 € 20 En stock
Nylon
7,0556 € - 15,8354 € 728 En stock
Nylon
7,0556 € - 15,8354 € 1775 En stock
Nylon
7,0556 € - 15,8354 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon
  • de 13
Cierre de cuarto de vuelta

20050702

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
218 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20050115

Rango de precios
85,8095 € - 38,1235 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Nylon

20050511

Rango de precios
1,4749 € - 1,3274 €

Niveles de existencias
101 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta Aleación de zinc fundido Negro

20055554


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 7.5 mm

20051891

Rango de precios
25,7757 € - 25,7757 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Acero inoxidable
  • Finalizar
    Bruto
  • Rango de agarre
    7.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20050092

Rango de precios
85,8095 € - 38,1235 €

Niveles de existencias
106 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Aleación de zinc fundido

20055738

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de cuarto de vuelta Llave ranurada 7.5 mm Acero inoxidable

20051921

Rango de precios
12,3657 € - 11,1291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Acero inoxidable
  • Finalizar
    Bruto
  • Rango de agarre
    7.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 8.5 mm PA

20078287

Rango de precios
2,6926 € - 1,7309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    8.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 13.5 mm Acero inoxidable

20051877

Rango de precios
25,9159 € - 25,9159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Acero inoxidable
  • Finalizar
    Bruto
  • Rango de agarre
    13.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 18.5 mm PA

20078065

Rango de precios
2,6926 € - 1,7309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 24.5 mm PA

20078164

Rango de precios
2,6926 € - 1,7309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    24.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 26.5 mm PA

20078201

Rango de precios
2,6926 € - 1,7309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 8.5 mm Aleación de zinc

20078256

Rango de precios
2,8514 € - 1,833 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave cuadrada 6,0 mm 13.5 mm Acero inoxidable

20051853

Rango de precios
9,8925 € - 8,9033 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Acero inoxidable
  • Finalizar
    Bruto
  • Rango de agarre
    13.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 14.5 mm Aleación de zinc

20078034

Rango de precios
3,0772 € - 1,9782 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Cierre de cuarto de vuelta Cuadrado 8.0 mm 18.5 mm Nylon

20050757

Rango de precios
15,8354 € - 7,0556 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la leva
    35.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta Ranurado 24.5 mm Nylon

20050931

Rango de precios
15,8354 € - 7,0556 €

Niveles de existencias
728 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la leva
    35.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta Reborde doble 5.0 mm 24.5 mm Nylon

20050740

Rango de precios
15,8354 € - 7,0556 €

Niveles de existencias
1775 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la leva
    35.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta Ranurado 22.5 mm Nylon

20050924

Rango de precios
15,8354 € - 7,0556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    3926909790