Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta

En stock

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

Código De La Serie: SR5007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de montaje Material Finalizar Tipo de llave Rango de agarre Compra
1,2825 € - 1,425 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave triangular 8,0 mm
38,1235 € - 85,8095 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 304
Llave cuadrada 8,0 mm
1,2825 € - 1,425 € 56 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 244 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
2,0069 € - 2,2298 € Solicite el plazo de entrega aquí
2,708 € - 4,6797 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave de reborde doble 3,0 mm
30.0 mm
1,3274 € - 1,4749 € 45 En stock
38,1235 € - 85,8095 € 12 En stock
Acero inoxidable 304
38,1235 € - 85,8095 € 218 En stock
Acero inoxidable 304
Llave triangular 8,0 mm
5,892 € - 13,2544 € 10 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 140 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
20050108 38,1235 € - 85,8095 € 45 En stock
Acero inoxidable 304
Llave de reborde doble 5,0 mm
2,6511 € - 4,1239 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave ranurada
27.0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 47 En stock
5,892 € - 13,2544 € 95 En stock
Llave de reborde doble 3,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 120 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
5,892 € - 13,2544 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave cuadrada 8,0 mm
0,8969 € - 0,9965 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave de reborde doble 5,0 mm
1,9782 € - 3,0772 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
14.5 mm
1,833 € - 2,8514 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
14.5 mm
  • de 13
Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave triangular 8,0 mm Nylon

20050641

Rango de precios
1,425 € - 1,2825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Acero inoxidable 304

20050153

Rango de precios
85,8095 € - 38,1235 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Nylon

20050566

Rango de precios
1,425 € - 1,2825 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Aleación de zinc fundido

20055899

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
244 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta

20055684

Rango de precios
2,2298 € - 2,0069 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave 28.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Aleación de zinc fundido

20072421

Rango de precios
4,6797 € - 2,708 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
Cierre de cuarto de vuelta

20050689

Rango de precios
1,4749 € - 1,3274 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta

20050221

Rango de precios
85,8095 € - 38,1235 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave triangular 8,0 mm Acero inoxidable 304

20050184

Rango de precios
85,8095 € - 38,1235 €

Niveles de existencias
218 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Nylon

20050535

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Aleación de zinc fundido

20055707

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20050108

Rango de precios
85,8095 € - 38,1235 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de cuarto de vuelta 27.0 mm Aleación de zinc fundido

20072582

Rango de precios
4,1239 € - 2,6511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    27.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta

20056193

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Nylon

20050450

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Aleación de zinc fundido

20055714

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Nylon

20050573

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Nylon

20050528

Rango de precios
0,9965 € - 0,8969 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 14.5 mm Aleación de zinc

20077754

Rango de precios
3,0772 € - 1,9782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 14.5 mm Aleación de zinc

20077730

Rango de precios
2,8514 € - 1,833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico